En fonction des divers profils d'exigences, nous utilisons pour nos produits des plastiques qui disposent de propriétés très spécifiques. Pour les solutions avec lesquelles des charges lourdes doivent être déplacées relativement rapidement, on utilise en priorité du polyuréthane. Ce matériau se distingue par une grande solidité, une grande résistance aux températures et à l’usure.
En fonction des divers profils d'exigences, nous utilisons pour nos produits des plastiques qui disposent de propriétés très spécifiques. Pour les solutions avec lesquelles des charges lourdes doivent être déplacées relativement rapidement, on utilise en priorité du polyuréthane. Ce matériau se distingue par une grande solidité, une grande résistance aux températures et à l’usure.
Le polyuréthane très souple est une solution spéciale pour les biens fragiles – il a l'avantage de ne laisser aucune trace sur les sols. Le polyamide est le matériau utilisé de préférence lorsqu’il s'agit de la mobilité de fortes charges. Il allie en effet une grande résistance aux chocs et une grande stabilité dimensionnelle. Selon le domaine d'application, nous utilisons du polyamide injecté ou coulé. Pour les charges jusqu’à une tonne, des pièces moulées par injection sont demandées.
Pour les applications impliquant des charges de plusieurs tonnes, nous misons sur des roues fabriquées à partir de solides matériaux coulés qui disposent d’une excellente résistance aux contraintes et aux chocs. De plus, le coulage permet de donner à la roue la forme désirée. Ce type de roue anti-usure et anti-casse est pratiquement indestructible et garantit un haut niveau de sécurité même lors de passages d’obstacles. À l’inverse, on recommande des matériaux en caoutchouc pour les applications avec des charges réduites et pour le transport de biens fragiles. Ces matériaux élastiques possèdent d'excellentes propriétés d'amortissement et sont ainsi le premier choix quand il est question de confort de roulage et de protection des biens transportés. Les roues en caoutchouc sont très résistantes aux contraintes extérieures et offrent une grande adhérence dans les virages.
Si vous avez des exigences particulières concernant les charges dynamiques et la résistance de pivotement, nous pouvons fournir des solutions, spécifiques, faites sur mesure avec différents grades de caoutchouc.
À l’inverse, on recommande des matériaux en caoutchouc pour les applications avec des charges réduites et pour le transport de biens fragiles. Ces matériaux élastiques possèdent d'excellentes propriétés d'amortissement et sont ainsi le premier choix quand il est question de confort de roulage et de protection des biens transportés. Les roues en caoutchouc sont très résistantes aux contraintes extérieures et offrent une grande adhérence dans les virages.
Si vous avez des exigences particulières concernant les charges dynamiques et la résistance de pivotement, nous pouvons fournir des solutions spécifiques faites sur mesure avec différents grades de caoutchouc.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
Belgique
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com