Case study
Avec Disney à bord et TENTE sur le pont
Quel que soit leur âge, les vacanciers ont opté pour une croisière dans le monde enchanté du géant du divertissement. Un univers dans lequel chaque détail compte. Chaque élémént, sans exception, doit donc contribuer à rendre cette expérience crédible et optimale.
Même les roues des chariots de service. Un jeu d'enfant pour TENTE.
Les chariots de service de SOROL Hospitality Equipts GmbH sont utilisés pour le nettoyage à bord des énormes navires de croisière. Comme expliqué précédemment, ces chariots doivent s'intégrer entièrement dans ce monde enchanté - des poignées aux roues - pour ne pas pertuber la magie créée. Heuresement, les constructeurs de chariots collaborent avec TENTE pour leurs roues. Ainsi chaque roue adopte un look 100 % Disney.
Afin de proposer la roue idéale, nous n'avons pas pris que le design en considération. Afin de faire face à toutes les circonstances de la rude vie de matelot, le chariot de croisière requiert en effet davantage d'aptitudes et de talents, comme la sécurité, la stabilité, la flexibilité et une excellente maniabilité.
Téléchargez le livre blancLa double roue garantit en outre une grande maniabilité, ainsi qu'une parfaite stabilité grâce à son large empattement.
Il est également possible de bloquer la direction des roues, pour qu'elles se déplacent exclusivement dans la direction souhaitée.
Richie Okorie, manager SOROL
Demandez dès à présent votre étude de mobilité et calculez avec nous comment votre entreprise peut gérer de manière plus rapide, plus efficace et plus saine le transport interne de marchandises. Découvrez l'impact que TENTE peut avoir sur votre entreprise et augmentez la facilité d'utilisation avec les solutions de mobilité de TENTE.
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
Belgique
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com