-
100 mm
-
100 kg
-
135 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-11
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision , avec pare-fils Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Roulettes pivotantes 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, moyeu lisse
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape et roue en nylon de haute qualité, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.
-
75 mm
-
75 kg
-
109 mm
Roulettes pivotantes 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15
Roulette pivotante, Housing made of glass-filled Polyamide, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
125 mm
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue (8)
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
Roulette pivotante, Housing made of glass-filled Polyamide, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision