-
125 mm
-
100 kg
Roues 125 mm
Supratech, PJO125x32-Ø12
Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
50 mm
-
40 kg
Roues 50 mm
Supratech, PJI050x19-Ø6
Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
100 mm
-
80 kg
Roues 100 mm
Supratech, PJO100x32-Ø12
Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
100 mm
-
125 kg
Roues 100 mm
Supratech, PJP100x35-Ø8,3 blue
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
-
125 mm
-
180 kg
Roues 125 mm
Supratech, PJP125x40-Ø8,3 blue
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
-
75 mm
-
75 kg
Roues 75 mm
conductrice
Supratech, YGO075x25-Ø8
Corps de roue polypropylène, conductrice d'électricité, Bandage: caoutchouc thermoplastique gris non tachant, moyeu lisse
-
125 mm
-
100 kg
Roues 125 mm
Supratech, PJP125x32-Ø8 HL45
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils
-
50 mm
-
40 kg
Roues 50 mm
Supratech, PJP050x18-Ø6,2
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
-
75 mm
-
75 kg
Roues 75 mm
Supratech, PJO075x25-Ø8
Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
75 mm
-
75 kg
Roues 75 mm
Supratech, PJP075x25-Ø6
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils