-
100 mm
-
150 kg
Roues 100 mm
Maxtech, UAP100x32-Ø8
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
100 mm
-
60 kg
Roues 100 mm
Maxtech, PNP100x30-Ø8 HL36,5
Corps de roue polypropylène, Bandage: mousse de polyuréthane, roulements à billes de précision
-
200 mm
-
100 kg
Roues 200 mm
Maxtech, PNP200x30-Ø8 HL44
Corps de roue polypropylène, Bandage: mousse de polyuréthane, roulements à billes de précision
-
75 mm
-
50 kg
Roues 75 mm
Maxtech, UAE075x25-Ø8
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulement sur cône à billes
-
200 mm
-
500 kg
Roues 200 mm
Maxtech, UAR200x46-Ø20 HL58 red
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements rouleaux
-
80 mm
-
100 kg
Roues 80 mm
Maxtech, UAD080x32-Ø12 HL44,4 red
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements rouleaux inox
-
200 mm
-
500 kg
Roues 200 mm
Maxtech, UAR200x50-Ø20 HL58 red
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements rouleaux
-
50 mm
-
50 kg
-
150 mm
-
160 kg
Roues 150 mm
Maxtech, UAP150x32-Ø8
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
80 mm
-
150 kg
Roues 80 mm
Maxtech, UAR080x38-Ø12 HL44,4 grey
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements rouleaux