-
50 mm
-
40 kg
-
56 mm
Roulettes pivotantes 50 mm
Lumina, AA20POI050L51-8
Roulette pivotante, Chape en polypropylène , Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse
-
50 mm
-
40 kg
-
56 mm
Roulettes pivotantes 50 mm
Lumina, AA20PJI050L51-10
Roulette pivotante, Chape en polypropylène , Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
50 mm
-
40 kg
-
58 mm
Roulettes pivotantes à frein 50 mm
Lumina, AA25PJI050B10-11x20/8
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polypropylène , Tige lisse avec circlips. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
50 mm
-
40 kg
-
64 mm
Roulettes pivotantes à frein 50 mm
Lumina, AA25POI050P41-38x38 (30)
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polypropylène , Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse
-
50 mm
-
40 kg
-
56 mm
Roulettes pivotantes à frein 50 mm
Lumina, AA25POI050L51-8
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polypropylène , Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse
-
50 mm
-
40 kg
-
56 mm
Roulettes pivotantes à frein 50 mm
Lumina, AA25PJI050L51-8
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polypropylène , Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
50 mm
-
40 kg
-
64 mm
Roulettes pivotantes 50 mm
Lumina, AA20POI050P41-38x38/10
Roulette pivotante, Chape en polypropylène , Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse
-
50 mm
-
40 kg
-
54 mm
Roulettes pivotantes à frein 50 mm
Lumina, AA25POI050S70-8X15 (30)
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polypropylène , Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse
-
50 mm
-
40 kg
-
56 mm
Roulettes pivotantes 50 mm
Lumina, A520PJI050L51-8
Roulette pivotante, Chape en polypropylène , Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
50 mm
-
40 kg
-
56 mm
Roulettes pivotantes à frein 50 mm
Lumina, AA25POI050L51-10
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polypropylène , Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse