-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Linea, 5940UAP100P30-13 RAL9002
Roulette pivotante, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
125 mm
-
150 kg
-
130 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Linea, 5940UAP125R05-32
Roulette pivotante, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Produit certifié TÜV.
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Linea, 5947XSP100P30-13 RAL9002 nc
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps de roue en polyamide, conducteur d’électricité, bandage polyuréthane injecté, roulement à billes de précision, pare fils.
-
125 mm
-
130 kg
-
143 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 125 mm
Linea, 5947XSP125P30-11 RAL9002 nc
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps de roue en polyamide, conducteur d’électricité, bandage polyuréthane injecté, roulement à billes de précision, pare fils.
-
125 mm
-
150 kg
-
150 mm
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 125 mm
Linea, 5944UAP125R36-32S30OH150 4xM6
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Produit certifié TÜV.
-
125 mm
-
110 kg
-
146 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Linea, 5940UAP125P50 RAL9002
Roulette pivotante, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
100 mm
-
120 kg
-
124 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Linea, 5947UAP100P51 RAL9002
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
100 mm
-
120 kg
-
124 mm
Roulettes pivotantes à blocage directionnel 100 mm
Linea, 5941UAP100P51 RAL9002
Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
125 mm
-
130 kg
-
148 mm
Roulettes pivotantes à blocage directionnel 125 mm
Linea, 5941UAP125P51 RAL9002
Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision