-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape et roue en nylon de haute qualité, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.
-
125 mm
-
100 kg
-
165 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 125 mm
inoxydable,
Levina, 5387PJC125P51
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en matière synthétique très haute qualité avec composants en acier inoxydable, pivot sur double chemin de billes., Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant, avec pare-fils, roulement à billes de précision Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 125 mm
inoxydable,
Levina, 5387PJC125P30-13
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en matière synthétique très haute qualité avec composants en acier inoxydable, pivot sur double chemin de billes., Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant, avec pare-fils, roulement à billes de précision Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 125 mm
Levina, 5377PJP125R05-22x45
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape et roue en nylon de haute qualité, pivot sur double rangée de billes, Tige. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 125 mm
inoxydable,
Levina, 5387PJC125R05-18x62
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en matière synthétique très haute qualité avec composants en acier inoxydable, pivot sur double chemin de billes., Tige. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant, avec pare-fils, roulement à billes de précision Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.
-
100 mm
-
100 kg
-
137 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Levina, 5370PJP100P30-11
Roulette pivotante, Chape et roue en nylon de haute qualité, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
-
100 mm
-
100 kg
-
137 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Levina, 5370PJP100R05-18x62
Roulette pivotante, Chape et roue en nylon de haute qualité, pivot sur double rangée de billes, Tige. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
-
100 mm
-
100 kg
-
141 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Levina, 5377PJP100P51
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape et roue en nylon de haute qualité, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.
-
100 mm
-
100 kg
-
137 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Levina, 5387PJC100P50
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en matière synthétique très haute qualité avec composants en acier inoxydable, pivot sur double chemin de billes., Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant, avec pare-fils, roulement à billes de précision Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
inoxydable,
Levina, 5380PJC125R05-28x45
Roulette pivotante, Chape en matière synthétique très haute qualité avec composants en acier inoxydable, pivot sur double chemin de billes., Tige. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant, avec pare-fils, roulement à billes de précision