-
100 mm
-
125 kg
-
129 mm
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 100 mm
Integral twin, 2944UAP100R26-28S45 4xM8
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Structure en acier embouti, pivot sur roulement à billes, chape avec habillage synthétique., Tige pour roulette à blocage central. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Renseignement: Produit certifié TÜV.
-
125 mm
-
125 kg
-
150 mm
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 125 mm
Integral twin, 2944UAP125R26-28S45 RAL9002 4xM8
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Structure en acier embouti, pivot sur roulement à billes, chape avec habillage synthétique., Tige pour roulette à blocage central. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Renseignement: Produit certifié TÜV.
-
150 mm
-
150 kg
-
175 mm
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 150 mm
Integral twin, 2944UAP150R36-32S30 4xM6
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Structure en acier embouti, pivot sur roulement à billes, chape avec habillage synthétique., Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Renseignement: Produit certifié TÜV.
-
125 mm
-
125 kg
-
150 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
conductrice
Integral twin, 2940USX125R05-28
Roulette pivotante, Structure en acier embouti, pivot sur roulement à billes, chape avec habillage synthétique., Tige. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulement à billes de précision, protégé Renseignement: Produit certifié TÜV.Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
-
125 mm
-
125 kg
-
150 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
conductrice
Integral twin, 2940USX125R05-32
Roulette pivotante, Structure en acier embouti, pivot sur roulement à billes, chape avec habillage synthétique., Tige. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulement à billes de précision, protégé Renseignement: Produit certifié TÜV.Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
-
150 mm
-
150 kg
-
175 mm
Roulettes pivotantes 150 mm
conductrice
Integral twin, 2940USX150R05-32
Roulette pivotante, Structure en acier embouti, pivot sur roulement à billes, chape avec habillage synthétique., Tige. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulement à billes de précision, protégé Renseignement: Produit certifié TÜV.Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
-
125 mm
-
125 kg
-
150 mm
Blocage central 2 fonctions 125 mm
conductrice
Integral twin, 2946USX125R26-28S45 RAL9002 4xM8
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Structure en acier embouti, pivot sur roulement à billes, chape avec habillage synthétique., Tige pour roulette à blocage central. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulement à billes de précision, protégé Renseignement: Produit certifié TÜV.Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
-
100 mm
-
125 kg
-
129 mm
Blocage central 2 fonctions 100 mm
Integral twin, 2946UAP100R26-28S45 4xM8
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Structure en acier embouti, pivot sur roulement à billes, chape avec habillage synthétique., Tige pour roulette à blocage central. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Renseignement: Produit certifié TÜV.
-
100 mm
-
125 kg
-
129 mm
Blocage central 2 fonctions 100 mm
Integral twin, 2946UAP100R36-32S30 4xM6
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Structure en acier embouti, pivot sur roulement à billes, chape avec habillage synthétique., Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Renseignement: Produit certifié TÜV.
-
125 mm
-
125 kg
-
150 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Integral twin, 2940UAP125R05-32
Roulette pivotante, Structure en acier embouti, pivot sur roulement à billes, chape avec habillage synthétique., Tige. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Renseignement: Produit certifié TÜV.