-
150 mm
-
150 kg
-
183 mm
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 150 mm
Integral, 2044UAP150R36-32S30 4xM6
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Renseignement: Produit certifié TÜV.
-
125 mm
-
150 kg
-
158 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Integral, 2040UAP125R05-32
Roulette pivotante, Chape en acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon, Tige. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
150 mm
-
150 kg
-
183 mm
Roulettes pivotantes 150 mm
conductrice
Integral, 2040XSX150R05-32
Roulette pivotante, Chape en acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon, Tige. Corps de roue polyamide, conductrice d'électricité, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulements à billes de précision protégés Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
-
200 mm
-
150 kg
-
229 mm
Roulettes pivotantes 200 mm
conductrice
Integral, 2040XSX200R05-28
Roulette pivotante, Chape en acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon, Tige. Corps de roue polyamide, conductrice d'électricité, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulements à billes de précision protégés Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
-
200 mm
-
150 kg
-
229 mm
Roulettes pivotantes 200 mm
conductrice
Integral, 2040XSX200R05-32
Roulette pivotante, Chape en acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon, Tige. Corps de roue polyamide, conductrice d'électricité, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulements à billes de précision protégés Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
-
125 mm
-
100 kg
-
163 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Integral, 2070PJP125R05-28
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée et chromaté, pivot sur double chemin de billes, Axe de roue riveté pour fixer le capot. Habillage polypropylène, RAL 9002 gris-blanc, Tige. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
-
150 mm
-
100 kg
-
188 mm
Roulettes pivotantes 150 mm
conductrice
Integral, 2070XSP150R05-28
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée et chromaté, pivot sur double chemin de billes, Axe de roue riveté pour fixer le capot. Habillage polypropylène, RAL 9002 gris-blanc, Tige. Corps de roue en polyamide, conducteur d’électricité, bandage polyuréthane injecté, roulement à billes de précision, pare fils.
-
150 mm
-
150 kg
-
183 mm
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 150 mm
Integral, 2044UAP150R26-28S45 4xM8
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon, Tige pour roulette à blocage central. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Renseignement: Produit certifié TÜV.
-
150 mm
-
150 kg
-
183 mm
Blocage central 2 fonctions 150 mm
Integral, 2046UAP150R36-32S30 4xM6
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Renseignement: Produit certifié TÜV.
-
125 mm
-
150 kg
-
158 mm
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 125 mm
Integral, 2044UAP125R36-32S30 4xM6
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Renseignement: Produit certifié TÜV.