-
125 mm
-
250 kg
Roues 125 mm
Elastech, UFP125x40-Ø8
Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements à billes de précision
-
160 mm
-
300 kg
Roues 160 mm
Elastech, UFP160x46-Ø20
Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements à billes de précision
-
125 mm
-
300 kg
Roues 125 mm
Elastech, IEP125x50-Ø20
Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
-
160 mm
-
350 kg
Roues 160 mm
Elastech, IEP160x50-Ø20
Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
-
250 mm
-
675 kg
Roues 250 mm
Elastech, FVP250x80-Ø25
Corps de roue fonte, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, roulements à billes de précision
-
100 mm
-
200 kg
Roues 100 mm
Elastech, IEP100x40-Ø8 HL49
Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
-
160 mm
-
350 kg
Roues 160 mm
Elastech, IFP160x50-Ø25
Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique non tachant, vulcanisé, roulements à billes de précision
-
125 mm
-
300 kg
Roues 125 mm
Elastech, IEP125x50-Ø25
Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
-
125 mm
-
250 kg
Roues 125 mm
Elastech, UFR125x40-Ø12
Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux
-
125 mm
-
250 kg
Roues 125 mm
Elastech, UFR125x40-Ø15
Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux