-
14 mm
-
15 kg
-
14 mm
Roulettes fixes 14 mm
Compacta, 1298UOI014P80
Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue riveté, Fixation à platine ronde. Corps de roue polyamide, moyeu lisse
-
14 mm
-
25 kg
-
17 mm
Roulettes fixes 14 mm
Compacta, 2198UOI014P60-30x17
Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue riveté, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, moyeu lisse
-
25 mm
-
25 kg
-
28 mm
Roulettes fixes 25 mm
Compacta, 2198UOI025P60-40x17
Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue riveté, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, moyeu lisse
-
50 mm
-
40 kg
-
66 mm
Roulettes pivotantes 50 mm
Compacta, 1430POI050P60-59X47 (24)
Roulette pivotante, Chape en acier zingué, pivot sur simple rangée de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse
-
45 mm
-
40 kg
-
49 mm
Roulettes fixes 45 mm
Compacta, 2198UOI045P60-67x24
Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue riveté, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, moyeu lisse
-
50 mm
-
40 kg
-
66 mm
Roulettes pivotantes 50 mm
Compacta, 1430POI050P60-59X47
Roulette pivotante, Chape en acier zingué, pivot sur simple rangée de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse
-
32 mm
-
20 kg
-
43 mm
Roulettes pivotantes 32 mm
Compacta, 1430POI032P60-38X32
Roulette pivotante, Chape en acier zingué, pivot sur simple rangée de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse
-
38 mm
-
25 kg
-
51 mm
Roulettes pivotantes 38 mm
Compacta, 1430POI038P60-46x38 (38)
Roulette pivotante, Chape en acier zingué, pivot sur simple rangée de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse
-
30 mm
-
30 kg
-
34 mm
Roulettes fixes 30 mm
Compacta, 2198UOI030P60-45X20 (58)
Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue riveté, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, moyeu lisse
-
45 mm
-
40 kg
-
49 mm
Roulettes fixes 45 mm
Compacta, 2198UOI045P60-67x24 (24)
Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue riveté, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, moyeu lisse