Les avantages les plus importants conférés par pratiquement toutes les roulettes sont la manœuvrabilité et la flexibilité. Ces avantages sont impactés par la qualité du roulement de la tête de pivot qui détermine leur efficacité.
Le roulement de la tête de pivot combine roulage souple et manœuvrabilité
Les caractéristiques de pivotement sont déterminés par le déport, le diamètre de la roue et particulièrement par la conception de la tête pivotante. Il y a une distinction à faire entre les moyeux lisses, les roulements rouleaux et les roulements à billes. Ce dernier comprend également différents types de roulements : les simples chemins de billes, les doubles chemins de billes et enfin les roulements à billes de précision. Le type de roulement de tête de pivot utilisé dépend des exigences attendues de la roulette et de ses caractéristiques de pivotement. Les moyeux lisses sont plus adaptés pour les charges légères tandis que les roulements à billes de précisions sont utilisés pour les appareils nécessitant un roulage très souple et aisé.
Quels types de roulements et pour quelles applications ?
Les chapes équipées d’un moyeu lisse sont adaptées, par exemple, pour les roulettes de chaises et les roulettes d’ameublement qui doivent supporter des charges légères à moyennes. Dans ce cas, le pivot peut tourner dans la chape ou dans le trou de fixation. Lorsqu’il s’agit de roulette pour les équipements de transport, ce sont les roulements rouleaux qui sont principalement utilisés. En effet, grâce à leur roulement de grand diamètre ils peuvent supporter de fortes charges.
Les chapes équipées d’un roulement comprenant une seule rangée de billes sont adaptées pour les roulettes d’ameublement et les roulettes d’équipement qui sont, par exemple, soumis à des charges moyennes, souvent sans impact. Les rivets attaches rapides et les platines à trous filetés sont utilisées comme fixation. En revanche, les versions avec double rangée de billes peuvent transporter davantage de charges et sont utilisées pour les roulettes d’équipement et les roulettes industrielles. La double rangée de billes réduit les frottements dans la chape et confère plus de maniabilité au système.
Les roulettes pour les équipements de laboratoire fragiles et les roulettes pour les lits d’hôpitaux nécessitent un roulage particulièrement doux et facile. C’est pourquoi les roulettes TENTE conçues pour ce type d’applications sont équipées de roulements à billes de précision de haute qualité conformément aux normes DIN . Leurs propriétés de de roulement et de résistance à l’usure sont impressionnantes, et ce même à charge maximale.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
Belgique
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com