-
75 mm
-
75 kg
Pyörät 75 mm
Supratech, PJO075x25-Ø8
Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, liukulaakeroitu
-
75 mm
-
75 kg
Pyörät 75 mm
Supratech, PJP075x25-Ø6
Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu , lankasuojilla
-
100 mm
-
100 kg
Pyörät 100 mm
Supratech, PJP100x32-Ø8
Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu , lankasuojilla
-
125 mm
-
100 kg
Pyörät 125 mm
Supratech, PJR125x32-Ø12 HL34,9
Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, neulalaakeroitu
-
125 mm
-
100 kg
Pyörät 125 mm
Sähköä johtava
Supratech, YGO125x32-Ø12
Pyörän keskiö polypropeenia, sähköä johtava, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, liukulaakeroitu
-
125 mm
-
180 kg
Pyörät 125 mm
Supratech, PJP125x40-Ø8,3 blue
Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu
-
200 mm
-
250 kg
Pyörät 200 mm
Supratech, PJP200x45-Ø12,2
Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu
-
100 mm
-
80 kg
Pyörät 100 mm
Supratech, PJO100x32-Ø12 HL44,4
Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, liukulaakeroitu
-
125 mm
-
100 kg
Pyörät 125 mm
Supratech, PJO125x32-Ø12 HL44,4
Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, liukulaakeroitu
-
100 mm
-
80 kg
Pyörät 100 mm
Supratech, PJR100x32-Ø12 HL44,4 (Shore)
Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, neulalaakeroitu