-
200 mm
-
160 kg
Pyörät 200 mm
Maxtech, UAP200x32-Ø8
Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuretaania, kuulalaakeroitu
-
100 mm
-
150 kg
Pyörät 100 mm
Maxtech, UAR100x32-Ø12 HL44,4 grey
Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuretaania, neulalaakeroitu
-
125 mm
-
200 kg
Pyörät 125 mm
Maxtech, UAR125x32-Ø12 HL44,4 grey
Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuretaania, neulalaakeroitu
-
150 mm
-
75 kg
Pyörät 150 mm
Maxtech, PNP150x30-Ø8 HL36,5
Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: polyuretaania, solurakenne, kuulalaakeroitu
-
175 mm
-
75 kg
Pyörät 175 mm
Maxtech, PNP175x30-Ø8 HL60
Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: polyuretaania, solurakenne, kuulalaakeroitu
-
125 mm
-
200 kg
Pyörät 125 mm
Maxtech, UAR125x32-Ø12 HL44,4 red
Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuretaania, neulalaakeroitu
-
125 mm
-
300 kg
Pyörät 125 mm
Maxtech, UAR125x38-Ø12 HL44,4 red
Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuretaania, neulalaakeroitu
-
200 mm
-
500 kg
Pyörät 200 mm
Maxtech, UAR200x50-Ø20 HL58 red
Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuretaania, neulalaakeroitu
-
50 mm
-
50 kg
Pyörät 50 mm
Maxtech, UAO050x20-Ø8
Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuretaania, liukulaakeroitu
-
150 mm
-
160 kg
Pyörät 150 mm
Maxtech, UAP150x32-Ø8
Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuretaania, kuulalaakeroitu