-
160 mm
-
850 kg
Pyörät 160 mm
Duratech, TOO160x50-Ø20
Pyörän keskiö polyamidia, raskaan sarjan pyörä, liukulaakeroitu
-
125 mm
-
700 kg
Pyörät 125 mm
Duratech, TOP125x50-Ø20
Pyörän keskiö polyamidia, raskaan sarjan pyörä, kuulalaakeroitu
-
200 mm
-
800 kg
Pyörät 200 mm
Duratech, TOP200x50-Ø25
Pyörän keskiö polyamidia, raskaan sarjan pyörä, kuulalaakeroitu
-
82 mm
-
600 kg
Pyörät 82 mm
Duratech, TOP082x54-Ø20 HL60
Pyörän keskiö polyamidia, raskaan sarjan pyörä, kuulalaakeroitu Kantavuus sileällä, tasaisella pinnalla.
-
82 mm
-
750 kg
Pyörät 82 mm
Duratech, TOP082x80-Ø20 HL82
Pyörän keskiö polyamidia, raskaan sarjan pyörä, kuulalaakeroitu Kantavuus sileällä, tasaisella pinnalla.
-
82 mm
-
900 kg
Pyörät 82 mm
Duratech, TOP082x91-Ø20 HL93
Pyörän keskiö polyamidia, raskaan sarjan pyörä, kuulalaakeroitu Kantavuus sileällä, tasaisella pinnalla.
-
100 mm
-
600 kg
Pyörät 100 mm
Duratech, TOO100x50-Ø20
Pyörän keskiö polyamidia, raskaan sarjan pyörä, liukulaakeroitu
-
80 mm
-
700 kg
Pyörät 80 mm
Duratech, TOP080x74-Ø20 HL80
Pyörän keskiö polyamidia, raskaan sarjan pyörä, kuulalaakeroitu Kantavuus sileällä, tasaisella pinnalla.