Alpha
70 - 500 kg

Teollisuuden pyörät

E-Drive
25 daN

Moottoroidut pyörät

Delta
300 - 600 kg

Teollisuuspyörät helpottavat liikkumista

Delta twin
600 - 750 kg

Kaksoispyöräiset teollisuuspyörät erinomaisen ohjattavuuden takaavat

Zeta
300 - 800 kg

Keskiraskaat teollisuuspyörät

Kappa
300 - 3.000 kg

Raskaat teollisuuspyörät

Omikron
900 - 20.000 kg

Erittäin raskaat teollisuuspyörät

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Kolme kaksoispyöräistä pyörää, jotka mahdollistavat erinomaisen ohjattavuuden rajoitetussa tilassa

Kappa flex
360 - 750 kg

Jousikuormitteiset teollisuuspyörät

Scout
150 - 350 kg

Itsesuuntautuvat pyörät automatisoituja ajoneuvoja (AGV) varten

Integral
100 - 150 kg

Lääketieteelliset yksipyöräiset pyörät

Integral twin
125 - 250 kg

Lääketieteelliset kaksipyöräiset pyörät

Linea
40 - 150 kg

Erittäin käytännölliset pyörät monenlaisiin vaatimuksiin ja teollisuudenaloille

Aviana
100 kg

Kevyet pyörät

Agila
40 - 100 kg

Monikäyttöiset pyörät

Stora
60 - 160 kg

Ostoskärryn pyörät

Mono
30 - 70 kg

Synteettiset pyörät siivous-, hygienia- ja kevyen lääketeollisuuden käyttöön

Galea
60 - 100 kg

Synteettiset pyöräpyörät lääkintä- ja ravitsemisalalla käytettävät pyörät

Levina
60 - 100 kg

Suunnittelulaitteen pyörät

Anika ja Anika evo
40 - 50 kg

Erittäin räätälöitävät ja biopohjaiset pyörät huonekaluteollisuudelle

Lumina
30 - 100 kg

Pyörät peruskalustemalleja varten

Stylea
40 - 100 kg

Huonekalujen pyörät ajattomia malleja varten

Smiles
40 kg

Castors ystävällistä ilmapiiriä varten

Compacta
10 - 55 kg

Pienten laitteiden pyörät

Glide

Liukutyynyt

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen