Kääntöpyörät 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Kääntöpyörä, runko polyamidia, sokea reikä. Pyörän keskiö polyamidia, liukulaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 75 mm |
Pyörän leveys | 8 mm |
Keskiöreikä | 10 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
75 mm
Pyörän leveys
8 mm
Keskiöreikä
10 mm
Ylitys
30 mm
Kääntösäteen haitta
124 mm
Kokonaiskorkeus
77 mm
Kantavuus
50 kg
Lämpötila
- 20 / + 60 °C
Standardi
EN_12528
Paino
0.119 kg
Kaulus-Ø
20 mm
Kääntösäde
62 mm
Juoksupinnan kovuus
D 65 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Kääntöpyörät
Lisävarusteet
Vaihtoehdot
Haarukkapyörät
5925UOI075L51-10 DOM20
kääntöpyörä jarrulla, runko polyamidia, sokea reikä. Pyörän keskiö polyamidia, liukulaakeroitu