Haarukkapyörät
5525PJI050L51-10 CAT, Yellow
kääntöpyörä jarrulla, runko polyamidia, sokea reikä. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastin...
Kääntöpyörä, runko polyamidia, sokea reikä. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, liukulaakeroitu
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 50 mm |
Pyörän leveys | 9 mm |
Keskiöreikä | 10 mm |
Pyörän halkaisija
50 mm
Pyörän leveys
9 mm
Keskiöreikä
10 mm
Ylitys
20 mm
Kääntösäteen haitta
120 mm
Kokonaiskorkeus
72 mm
Kantavuus
40 kg
Lämpötila
- 10 / + 40 °C
Standardi
EN_12528
Paino
0.101 kg
Kaulus-Ø
23 mm
Kääntösäde
60 mm
Juoksupinnan kovuus
A 87 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Kääntöpyörät
kääntöpyörä jarrulla, runko polyamidia, sokea reikä. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastin...