Tuotekonfiguraattori




Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuljetusvälinepyörät on luotu kestämään hyvin haastavissa ympäristöissä. Ne ovat ruostumattomat ja kestävät kosteutta, muuttuvia lämpötiloja, suolaa, öljyä ja vahvoja puhdistusaineita. Käytettyinä yhdessä valmistamiemme lämmönkestävien pyöräosien kanssa ruostumattomat kuljetusvälinepyörät ovat erityisen sopivat erikoistarkoituksiin, kuten leipomoihin. Tämä sen vuoksi, että siellä, missä noudatetaan tiukkoja hygieniamääräyksiä, pyörien on oltava pesemisen ja puhdistuksen kestävät. Ne kestävät sekä uunin kuumuutta että kylmiön pakkaslämpötiloja. Korkealuokkaisten raaka-aineiden käsittelyyn vaadittava ammattitaito on synnyttänyt vankat monikäyttöpyörät, jotka kestävät pitkäaikaista käyttöä jopa jatkuvasti epäsuotuisissa olosuhteissa ja joita voidaan käyttää lukemattomiin käyttötarkoituksiin. Olivatpa tuotteesi sitten kaupan lattialla tai ulkotiloissa, ne ovat aina turvassa käyttäessäsi TENTEn ruostumattomia kuljetusvälinepyöriä.