Tuotekonfiguraattori




Mitä TENTEllä on tekemistä aamiaissämpyläsi kanssa? Oikeastaan melko paljon, sillä kun liikkuminen käy kuumaksi, leipomot voivat luottaa lämmönkestäviin TENTE-pyöriin. Ne soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi uunihyllyissä, jotka siirtyvät kuumaan uuniin meidän pyöriemme varassa. Lämmönkestävät pyörät selviytyvät ongelmattomasti lämpötilan vaihteluista. Ne kestävät lämpötiloja jopa 280 Celsius-asteeseen saakka vahinkoa kärsimättä. Niitä voidaan käyttää jopa 310 Celsius-asteen lämpötilassa enintään viiden minuutin ajan. Pyörät kestävät myös kylmää, ja sietävät jäähdytyshuoneen pakkaslämpötiloja aina -40 Celsius-asteeseen saakka. Käytettyjen materiaalien korkea laatu takaa pitkän käyttöiän myös ääriolosuhteissa. TENTEn lämmönkestävät pyörät ovat luotettavia ja ne toimivat moitteettomasti. Näin leipomotuotteiden kuljettaminen onnistuu hiljaa ja turvallisesti. Jälkikäteen tapahtuvan puhdistuksen osalta ne tekevät elämän helpommaksi, sillä lämmönkestävät pyörämme ovat pestäviä. Tämä on välttämätöntä aloilla, joilla noudatetaan tiukkoja hygieniamääräyksiä.