Yleistä

Vaarojen ehkäisy: integroitu työturvallisuus

Lue lisää


Tehokas tapaturmien ehkäisy ei perustu yksinomaan työturvallisuusmääräyksiin ja lakisääteisten vaatimuksiin. Päinvastoin. Todellisuudessa työturvallisuus ilmenee sosiaalisessa vastuussa, ja samalla se on tärkeä yritysten menestystekijä. Terveys, fyysinen hyvinvointi ja turvallisuuden tunne tekevät työntekijöistä tyytyväisiä, vähentävät sairauspoissaoloja sekä lisäävät työntekijöiden suorituskykyä. Työturvallisuutta ei tule pitää pelkästään edellytyksenä vaan yrityskulttuurin perustana. Tästä johtuen turvallisuuskulttuuri on jatkuvasti kehittymässä kohti proaktiivista lähestymistapaa ja siis pois reaktiivisesta lähestymistavasta, jossa tapaturmiin pelkästään reagoidaan.

Proaktiivinen tarkoittaa, että mahdollisiin riskeihin varaudutaan, ne pyritään tunnistamaan päämäärätietoisesti ja ne eliminoidaan etukäteen. Tämä menettely on äärimmäisen tärkeää erityisesti liikkuvuudessa. Sillä aina kun massoja liikutetaan, syntyy vaaratilanteita, jotka tulee estää ennakkotoimenpitein. Ja juuri tähän me kiinnitämme aina huomiota: ihmiskehon suojaamiseen liikkuvilta massoilta, fyysiseen hyvinvointiin raskaita kuljetusvaunuja liikutettaessa sekä turvalliseen lukitukseen. Me tarjoamme kattavan valikoiman eri käyttökohteisiin soveltuvia älykkäitä ratkaisuja.

 

 

Esimerkkejä näistä ovat joustava jalkasuoja, äärimmäisen iskuvaimennetut pyörät sekä magnetisoimaton Levina scan -pyörä, joka mahdollistaa turvallisen työskentelyn magneettikuvauksissa. Työturvallisuutta lisää myös erityisellä lukitusjärjestelmällä varustettu Linea safety -pyörä. Kehittämämme e-lock-ratkaisu tarjoaa sähköisen lukituksen ja nostaa työturvallisuuden siten täysin uudelle tasolle. Jos etsit ratkaisua siihen, miten voit tehdä liikkuvuuden turvallisemmaksi, autamme mielellämme. Ota meihin yhteyttä.

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut yksilöllisistä ratkaisuista?

Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa

Pakollinen kenttä

Ratkaisut yksilöllisiä vaatimuksia varten. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin henkilökohtaisesti.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Ruotsi

Phone: +358 10 229 41 10

Email: myynti.fi@tente.com

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen