Yleistä

Suuntalukitus: vakautta kulkusuuntaan

Lue lisää


Suuntalukitusmekanismit asennetaan kääntöpyöriin ja niitä voidaan käyttää erilaisten käyttölaitteiden kuten jalkavivun avulla.

Kääntöpyörä voi pyöriä pääsääntöisesti kaikkiin suuntiin. Kun suuntalukitus kytketään, pyörän kulkusuunta lukittuu ja siten varmistetaan, että pyörä liikkuu vain haluttuun suuntaan. Tämä helpottaa tuotteen suoraan liikuttamista kapeilla käytävillä ja pitkillä siirtomatkoilla.

 

Suuntalukitus tarjoaa myös toisen edun: nopeasti liikuttaessa se estää pyörien kääntyilemisen ja vipattamisen. Moderneissa tuoteratkaisuissa, kuten TENTEn Linea e-lock -järjestelmässä, käytetään sähköistä suuntalukitusta. Lukituksen käyttö ei vaadi voiman käyttöä vaan tapahtuu painiketta painamalla, mikä mahdollistaa pyörien ohjauksen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ohjaustoiminto on mahdollista integroida myös olemassa olevaan ohjauspaneeliin.

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut yksilöllisistä ratkaisuista?

Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa

Pakollinen kenttä

Ratkaisut yksilöllisiä vaatimuksia varten. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin henkilökohtaisesti.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Ruotsi

Phone: +358 10 229 41 10

Email: myynti.fi@tente.com

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen