Tapaustutkimus

Työtelineiden tärkeä ominaisuus: parempi turvallisuus

Lue lisää

Jokainen, joka on joskus noussut tuolin päälle vaihtaakseen lamppua, tietää miten tärkeää tukeva asento on.

Teollisuuskäytössä olevien työtelineiden kohdalla pätee sama asia. Niiden tulee olla helposti liikutettavissa, mutta niiden on oltava äärimmäisen tukevia, kun niiden päällä työskennellään. Lukitusjärjestelmällä varustettu Alpha safety -pyörä mahdollistaa juuri tämän. Tämä pyörä on käytössä belgialaisemme asiakkaamme SNCB:n telineissä – taaten erinomaisen työturvallisuuden.

Lähtötilanne

Belgialaisella rautatieyhtiöllä SNCB:llä on käytössään erilaisia huoltohalleja ajoneuvoilleen. Arlonissa sijaitsevalla varikolla toimii noin 125 työntekijää, jotka puhdistavat, huoltavat ja korjaavat henkilöjunia. Näissä työtehtävissä käytetään kiskoilla liikkuvia työtelineitä, joita työnnetään huoltolinjaa pitkin. Huoltaessaan ja korjatessaan junan eri osia ja alueita työntekijät ovat työtelineiden päällä, ja siksi telineiden on oltava ehdottoman tukevia.

Fyysinen kuormitus ja työturvallisuus

SNCB:lle huoltohallin turvallisuuden jatkuva parantaminen on ensisijaisen tärkeää. Yhtä tärkeää on myös ergonomian sekä työntekijöiden työolosuhteiden optimointi. Yritys pyrkii estämään työntekijöiden tuki- ja liikuntaelinsairauksia, joita esimerkiksi kumarat asennot aiheuttavat. Siksi huoltotelineiden tulee olla myös yrityksen turvallisuuskonseptin mukaisia. Niiden tulee olla helposti ohjattavissa sekä helpottaa työntekijöiden pääsyä junan eri osien kuten ikkunoiden ja ulkoseinien lähelle. Kun työntekijä astuu huoltotelineen päälle, ne eivät saa liikkua lainkaan – ei edes silloin, kun työntekijät käsittelevät paineilmapesureita tai muita painavia esineitä. Niinpä belgialainen rautatieyhtiö etsi ratkaisua, joka täyttäisi kaikki mainitut korkeat vaatimukset – ja Alpha safety -pyörämme tarjosi juuri tämän.

Älykäs liikkuvuusratkaisumme

Alpha safety -pyörässä on integroitu lukitusjärjestelmä, joka takaa erinomaisen työturvallisuuden. Lentoasemien matkatavarakärryjen pyörien tavoin ne liikkuvat vain silloin, kun käyttäjä painaa lukitusjärjestelmän kahvaa. Kun kahvasta päästetään irti, pyörät lukittuvat automaattisesti ja työteline pysyy heti tukevasti paikallaan. Näin Alpha safety takaa äärimmäisen tukevan asennon. Erinomaisten vierintäominaisuuksiensa ansiosta isoa huoltotelinettä on helppo työntää suorassa linjassa aina tarvittavan työskentelyalueen kohdalle.

Heti kun työntekijä päästä irti kahvasta noustakseen huoltotelineen päälle, teline ei liiku enää senttimetriäkään. Huomioimme ratkaisussa myös ergonomian: lukituksen vapautusvipu sijaitsee hartioiden korkeudella, ja siten helposti saavutettavissa ja käytettävissä. Insinöörimme huomioivat suunnittelussa myös välittömän käyttöympäristön.

Pyörien lukitusta ei ole mahdollista vapauttaa vahingossa, jos esimerkiksi toinen työntekijä törmää painavalla esineellä työtelineeseen tai muuten tahattomasti koskettaa käyttövipua. Tämä on toteutettu siten, että käyttövipu ja lukitusmekanismi on yhdistetty Bowden-vaijerilla, joka on vedetty teräsputken läpi vaurioiden välttämiseksi. Kahvan käyttöön tarvittava voima on säädetty niin tarkasti, että lukituksen tahaton vapauttaminen ei ole mahdollista.

TENTEn Alpha safety -ratkaisussa työturvallisuus on integroituna.

Yves Hénoumont, tekninen palvelu, SNCB

Erinomainen työturvallisuus ja ergonomia

Alpha safety -pyörän ansiosta uuden huoltohallin turvallisuutta voitiin parantaa tuntuvasti. Isoja huoltotelineitä on helppo työntää, mutta ne ovat täysin liikkumattomia heti, kun työntekijä päästää lukituskahvasta irti ja nousee telineen päälle. Jopa painavia laitteita käytettäessä huoltoteline pysyy tukevasti ja turvallisesti paikallaan.

Lukituksen tahaton vapautuminen on niin ikään estetty – samoin kuin ulkopuolisten aiheuttamat vaaratilanteet. Tämän lisäksi Alpha safety vähentää kehoon kohdistuvaa rasitusta: lukituskahvan sijainnissa on huomioitu ergonomia, mikä parantaa huoltohallissa vallitsevia, työterveyteen vaikuttavia olosuhteita.

Liittyvät Tapaukset & Kompetenssit

Fallstudie

Eine Rolle, die eigentlich unmöglich ist - Eigentlich

Vaarojen ehkäisy: integroitu työturvallisuus

100-prosenttista turvallisuutta – nolla prosenttia metallia

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut yksilöllisistä ratkaisuista?

Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa

Pakollinen kenttä

Ratkaisut yksilöllisiä vaatimuksia varten. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin henkilökohtaisesti.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Ruotsi

Phone: +358 10 229 41 10

Email: myynti.fi@tente.com