Tapaustutkimus
Yksi erinomaisista kyvyistämme: turvallisuuden takaaminen
Liikkumisen apuvälineiden avulla Schuchmann myötävaikuttaa tärkeällä tavalla liikuntarajoitteisten osallisuuteen. Kävelytelineiden, kolmipyörien ja hoitotuolien avulla lapset ja nuoret voivat liikkua vapaammin, leikkiä yhdessä muiden kanssa ja osallistua yhteiseen opetukseen. Yksi saavutuksista tällä alalla on Madita-Fun-hoitotuoli. Siinä on yksilöllisesti säädettävä istuinosa, jota voidaan muun muassa nostaa ylös ja siten edistää lapsen liikkuvuutta. Meidän tehtävänä oli tarjota älykäs ratkaisu, joka parantaa liikkuvuutta ja ergonomiaa entisestään – ja takaa samalla äärimmäisen turvallisuuden.
Linea safety -kaksoispyörä tarjoaa ratkaisun, joka on suunnattu tarkasti Schuchmannin tarpeisiin – ja sopii ihanteellisesti Madita-Fun-hoitotuoliin. Se tarjoaa laatua ilmaan minkäänlaisia kompromisseja. Pyöriä on saatavilla eri kokoisina, ja ne on varustettu luotettavalla lukitusjärjestelmällä: Kun käyttäjä painaa lukituksen käyttövipua, pyörät vapautuvat ja tuolia voidaan liikuttaa.
Kun käyttäjä päästää irti vivusta, pyörät pysähtyvät heti automaattisesti. Ennen pyörien asennusta Madita-Fun-hoitotuoliin tarkastelimme kokonaisratkaisua vielä perin pohjin. Tässä yhteydessä paneuduimme seuraaviin kysymyksiin: Miten pyörämme voi parantaa hoitotuolin yleistä käyttäjäystävällisyyttä? Miten turvallisuutta ja joustavuutta voidaan parantaa vielä entisestään? Ja miten voimme edistää lasten ja nuorten liikkuvuuden lisäksi myös heidän omatoimisuuttaan?
Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia tiiviissä yhteistyössä Schuchmannin kanssa ja vastausten pohjalta muokkasimme Linea safety -pyörää siten, että se vastaa täydellisesti näiden nuorten käyttäjien tarpeisiin: suunnittelijat muotoilivat pyörien lukitus- ja vapautusvivun ergonomiseksi ja yksinkertaistivat sen vivun käyttöä. Älykäs ratkaisu vakuutti myös erinomaisella luotettavuudellaan: tuoli pysyy tukevasti paikallaan myös siinä tapauksessa, että pyörän ja vivun välinen Bowden-vaijeri repeäisi – ja jopa 10 prosentin kaltevuudessa.
Torsten Schuchmann, Schuchmann GmbH & Co. KG:n toimitusjohtaja
Linea safety -pyörä lisää sekä nuorten käyttäjien että myös heidän vanhempiensa ja hoitajiensa luottamusta. Se mahdollistaa liikuntarajoitteisten lasten ja nuorten osallistumisen arkipäivän toimintoihin. Lukitusjärjestelmän ergonominen vipu on helposti saavutettavissa ja sitä on helppo käyttää.
Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa
TENTE AB
Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg, Sweden
Sales Region
Suomi
Phone: +358 10 229 41 10
Email: myynti.fi@tente.com