Tapaustutkimus

Miten innovatiivinen pyörä parantaa logistiikkaa huomattavissa määrin – ja aivan itsestään

Lue lisää

Pienissä myymälöissä jokainen senttimetri ratkaisee.

Siksi liikkeiden omistajat etsivät usein ratkaisuja, joiden avulla voidaan säästää tilaa ja työtä. Juuri tällainen on esimerkiksi erikoispyörä, jonka kehitimme asiakkaamme CHEPin rulla-alustoille. Järjestelmä toimii omatoimisesti kulkusuuntaan kääntyvän kääntöpyörän avulla, joka ei ainoastaan helpota kuorma-alustojen päällekkäin pinoamista vaan lisää ennen kaikkea joustavuutta ja tehokkuutta myymälän arjessa.

 

Lähtötilanne

CHEP on toimitusketjuratkaisujen globaali toimittaja, joka toimii kulutustuote-, tuoretuote-, virvoitusjuoma-, teollisuus- ja vähittäismyyntisektoreilla yli 60 maassa. Yrityksellä on laaja valikoima erilaisia kuorma-alustoja logistiikan ja yrityksien tarpeisiin sekä tukipalveluja, joiden tarkoituksena on parantaa suorituskykyä, vähentää riskejä sekä edistää kestävää kehitystä.

CHEPin 12 500 työntekijää ja noin 300 miljoonaa uudelleenkäytettävää kuormalavaa ja pakkausta muodostavat laajan palveluverkoston ja tuottavat poikkeuksellista lisäarvoa. Yrityksellä on käytössään yli 500 000 asiakaspalvelupistettä sellaisille globaaleille tuotemerkeille kuten Procter & Gamble, Sysco, Kellogg’s ja Nestlé, mikä takaa kattavan näkyvyyden ja ainutlaatuisen lisäarvon. CHEP on osa Brambles Groupia, johon kuuluvat mm. IFCO, joka on uudelleenkäytettävien muovilaatikoiden johtava palveluntarjoaja tuoretuotteiden maailmanlaajuisille toimitusketjuille, sekä autoteollisuuden erikoistuneita palveluntarjoajayrityksiä.

Optimointia vähittäiskauppojen prosesseihin

Yhä useammin ihmiset suosivat lähellä kotia sijaitsevia pieniä ruokakauppoja suurten, kaupungin laidalla sijaitsevien supermarkettien sijaan. Näissä pienissä kaupoissa on kuitenkin vain vähän myynti- ja varastotilaa, joten suurten haarukkatrukkien tai eurolavojen käyttö on käytännöllisesti katsoen täysin mahdotonta. Tästä johtuen CHEP on kehittänyt pyörillä varustetun varttilavan, joka sopii täydellisesti pienten lähikauppojen rajallisiin tiloihin ja parantaa sisäisiä logistiikkaprosesseja: niin kutsutun Dolly-lavan.

Sen älykäs muotoilu takaa tuotteiden helpon siirrettävyyden kapeilla käytävillä ja mahdollistaa tuotteiden joustavan esillepanon ja tavaran nopean täyttämisen myyntipisteissä. Tätä esillepanoa ja tavaroiden täyttöä helpottavaa ratkaisua varten CHEP etsi pyöriä, jotka ovat hiljaiset, joita on turvallinen ja helppo käsitellä ja jotka mahdollistavat lavojen nopean ja tukevan päällekkäin pinoamisen käytön jälkeen. Nämä tekijät olivat maailmanlaajuiselle markkinajohtajalle keskeisen tärkeitä. Miljoonien lavojen varastointi, toimitus ja nouto ympäri maailmaa on äärimmäisen vaativa logistinen tehtävä, jonka on sujuttava kitkattomasti – ja ratkaisumme ansiosta tämä on mahdollista.

Älykäs liikkuvuusratkaisumme

Ensimmäinen ajatuksemme oli, että varttilava tarvitsee kokonaisjärjestelmän, joka koostuu kahdesta kääntöpyörästä ja kahdesta kiintopyörästä. Toisena ajatuksena oli, että tavallinen kääntöpyörä kääntyilee ylös nostettaessa, mikä vaikeuttaa pyörillä varustettujen lavojen pinoamista. Tämä tarkoittaisi, että varastotyöntekijöiden tulisi kääntää pyörät joka kerta käsin. Lisäksi vaarana olisi, että lavat pinotaan vinoon, mikä lisäisi tapaturmariskiä. Tästä johtuen insinöörimme kehittivät integroiduilla jousilla varustetun erikoisrakenteen. Jouset takaavat, että pyörät palautuvat automaattisesti suoraan asentoon jokaisen liikkeen jälkeen.

Seuraavaksi kehitimme yhteistyössä CHEPin kanssa pyörän ja kuorma-alustan kiinnityksen siten, että se mahdollistaa alustojen helpon päällekkäin pinoamisen. Lisäksi yhdessä kahdesta kääntöpyörästä on suuntalukitus, mikä estää asiakkaita siirtämästä lavoja tahattomasti ja vähentää siten tapaturmariskiä. Lisäksi katsoimme tärkeäksi saada vastaukset seuraaviin keskeisiin kysymyksiin: Miten optimaalinen helppokäyttöisyys voidaan taata? Entä miten suuntaustoimintoa voidaan parantaa siten, että se helpottaa työskentelyä? Vastauksen näihin kysymyksiin löysimme väreistä. Kiintopyörät on varustettu harmailla pyörillä ja kääntöpyörät sinisillä pyörillä. Tämä käyttäjäystävällinen ratkaisu estää sekoittamasta pyöriä toisiinsa ja takaa pyörien nopean suuntauksen.

Näiden pyörien suunnittelussa emme tarkastelleet ainoastaan myymälöiden sisällä vallitsevia käyttöolosuhteita vaan huomioimme myös niiden käytön myymälöiden ulkopuolella. Kuormalavat kuljetetaan kauppoihin kuorma-autoilla, joista ne sitten siirretään myyntitiloihin – ja tämä tapahtuu jalkakäytävillä aamun varhaisina tunteina. Siksi erinomainen äänenvaimennus oli ehdoton ominaisuus. Hiljaisten pyörien kokeneena valmistaja suoriuduimme tästä haasteesta helposti.


Olemme hyödyntäneet TENTEn asiantuntemusta jo yli 30 vuotta.

Norbert Götz, GEBHARDTin ostopäällikkö

Suuri ajansäästö ja tehokas toimitusketju

Kiintopyörien ja lukittavien kääntöpyörien yhdistelmän sekä pyörien automaattisen suuntaustoiminnon ansiosta rulla-alustojen käyttö myyntipisteissä missä tahansa tilanteessa on selvästi yksinkertaisempaa.

Lukitusjärjestelmä on ratkaiseva elementti, joka parantaa turvallisuutta kuljetuksen aikana ja myyntitiloissa toimittaessa. Pienissä liikkeissä, joissa työntekijät liikuttavat lavoja jatkuvasti, tällainen erikoisrakenne säästää paljon aikaa ja nostaa siten tehokkuuden aivan uudelle tasolle, kun käsittely on tarkkaa, esillepano kaunista ja täyttäminen nopeaa. Ratkaisullamme on välittömien päivittäisten myyntitoimenpiteissä havaittavien etujen lisäksi ratkaiseva merkitys CHEPille: maailmanlaajuisten logistiikkaprosessien parantuminen. Toisien sanoen pienet pyörät vastaavat suuresta kehityksestä. Pyörien suuntautuessa itsestään kuormalavat voidaan pinota nopeammin, varastoida turvallisemmin ja toimittaa nopeammin.

Ratkaisumme parantaa siten toimitusketjun kaikkia osa-alueita ympäri maailmaan.

Me onnistuimme vakuuttamaan CHEPin siitä, että voimme toimia samalla tavalla myös kansainvälisesti. Kaikissa maanosissa paikan päällä työskentelevät työntekijämme palvelevat asiakkaitamme nopeasti ja joustavasti ja vastaavat samoin myös kaikkiin haasteisiin.

Liittyvät Tapaukset & Kompetenssit

Kuinka paljon tarvitaan voimaa 150 kilon siirtämiseen? Ei yhtään.

Yksinkertaisesti nopeampaa: sähköinen tiedonsiirto

Ratkaisut logistiikan optimointiin

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut yksilöllisistä ratkaisuista?

Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa

Pakollinen kenttä

Ratkaisut yksilöllisiä vaatimuksia varten. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin henkilökohtaisesti.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Ruotsi

Phone: +358 10 229 41 10

Email: myynti.fi@tente.com

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen