Tapaustutkimus

Pienet pyörät kestävät vain vähän painoa – mutta aina tämä ei päde

Lue lisää

Kauppojen esillepanokalusteiden suunnittelussa keskeisiä tekijöitä ovat käytettävissä oleva tila, joustava käyttö sekä kestävyys.

Maailmanlaajuisesti toimiva asiakkaamme Marks & Spencer käyttää tämän vuoksi liikuteltavia hyllyjä, jotka on varustettu äärimmäisen kompakteilla Linea load -pyörillä. Pyörän erikoisuutena on, että se kestää jopa 100 kg:n kuormituksen, vaikka sen halkaisija on vain 50 mm.

Lähtötilanne

Marks & Spencer Group PLC on perinteinen vähittäiskauppayritys, joka perustettiin Isossa-Britanniassa vuonna 1884 ja jossa työskentelee nykyään yli 82 000 henkilöä. Tämän täyden valikoiman tavaratalon tuotteisiin kuuluvat mm. elintarvikkeet, vaatteet, kosmetiikkatuotteet ja huonekalut.

Korkeat vaatimukset kuormitettavuudelle

Marks & Spencer suunnittelee tavaratalojensa myyntitilat erittäin joustaviksi, minkä tavoitteena on myyntitilojen optimaalinen hyödyntäminen. Myynninedistämiskampanjoissa – kuten ystävänpäivä-, pääsiäis- tai joulukampanjoissa – myymälöiden tilantarve vaihtelee aina kyseisen teeman mukaan.

Siksi esillepanokalusteiden joustava käyttö on yritykselle tärkeää, jotta työntekijät voivat järjestellä myyntitilat uudelleen nopeasti ja helposti. Myymälän kalusteita siirrellään joka päivä, ja niiden tulee kestää käyttöä 5–7 vuotta. Tämän vuoksi yritys etsi kompaktia ratkaisua, joka olisi mahdollista integroida lukuisiin jo käytössä oleviin pöytiin ja hyllyihin, mutta joka silti olisi äärimmäisen kestävä. Lyhyesti sanottuna, he etsivät TENTEn Linea load -pyörän kaltaista pyörää.

 

Älykäs liikkuvuusratkaisumme

Kaksipyöräinen Linea load -pyörä on saanut nimensä suuresta kantokyvystään, joka on jopa 100 kg pyörän halkaisijan ollessa ainoastaan 50 millimetriä. Sen rakenne ei vastaa ainoastaan huonekalujen pyörille asetettuja standardeja vaan jopa EN 12530 -standardin mukaisia laitteiden pyörille asettuja vaatimuksia. Linea load -pyörä onkin vakuuttanut myös nimekkäitä asiantuntijoita: se on palkittu interzum-messuilla High product quality -palkinnolla.

Kompaktin rakenteensa ansiosta pyörä on erittäin tilaa säästävä ja tarjoaa siten Marks & Spencerin tuotteille tarvittavan tilan. Pyörällä on erinomaiset ajo-ominaisuudet, ja se on käytössä äärimmäisen turvallinen. Pyörässä on lukitusjärjestelmä, johon kuuluu leveä ja kuormitusta kestävä pedaali. Lukitusjärjestelmä mahdollistaa optimaalisen käytön: kun lukitus on käytössä, se parantaa turvallisuutta ja estää sen, että myyntihyllyjä siirretään vahingossa. Näin voidaan pienentää onnettomuuksien ja vaurioiden riskiä.

Toimitamme Marks & Spencerille pyöriä, jotka vastaavat yrityksen värejä, sekä eri osastojen värimaailmaan ja sisustukseen sopivat pyörät.

”Linea load on kompakti ja erittäin kestävä – ja siten täydellinen ratkaisu myyntihyllyillemme.”

Alex Neilson, UK & International Specification Manager, Marks & Spencer

Äärimmäinen kestävyys, käyttöturvallisuus ja joustavuus

Linea load on kompaktin kokonsa ansiosta täydellinen pyörä Marks & Spencerin olemassa oleviin kalusteisiin, ja se parantaa samalla niiden kantokykyä ja turvallisuutta. Pyörää voidaan käyttää hyvin joustavasti eri tarkoituksissa myyntitiloissa, ja se on ratkaisu, johon työntekijät voivat luottaa sataprosenttisesti. Marks & Spenceriä hyödyttää tiivis yhteistyömme myös kansainvälisellä tasolla.

Toimimme nimittäin globaalisti viidessä eri maanosassa, ja autamme asiakkaitamme erittäin joustavasti tarjoamalla vähittäiskauppiaille parasta mahdollista asiakaspalvelua.

Liittyvät Tapaukset & Kompetenssit

Kytkentäjärjestelmän tärkeä tehtävä: tuottavuuden lisääminen

Etsitkö pyöriä, jotka kestävät 63 000 kiloa? Ei ongelmaa!

Käyttökohteen mukaan optimoitu rakennekorkeus

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut yksilöllisistä ratkaisuista?

Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa

Pakollinen kenttä

Ratkaisut yksilöllisiä vaatimuksia varten. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin henkilökohtaisesti.
Avatar
Avatar

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen