Kun pyörä on liikkeessä, siihen kohdistuu useita voimia. Siksi sen suunnittelussa on huomioitava kaikkien vaikuttavien voimien yhteisvaikutus, jotta pyörän erinomainen kestävyys voidaan taata. Pääsääntöisesti kuormituksia on olemassa kahdenlaisia: staattisia ja dynaamisia. Ensimmäisessä vaikuttava voima ja sen suunta pysyvät muuttumattomina. Pyörä on paikoillaan ja siihen kohdistuva kuormitus on vakio. Dynaamisessa kuormituksessa sen sijaan voima ja vaikutussuunta eivät ole jatkuvasti samoja.
Pyörä liikkuu ja siihen kohdistuvaan kuormitukseen vaikuttaa useita eri tekijöitä, joita ovat mm. painokuorma, kiihtyvyys, nopeus, ajon kesto sekä siihen liittyvä lämpötilan kehitys. Kaikki tällaiset tekijät vaikuttavat pyörän yksittäisiin osiin ja materiaaleihin. Lisäksi on myös välttämätöntä huomioida mahdollinen impulssikuormitus. Se käsittää ylhäältä, alhaalta tai sivuilta kohdistuvien voimien vaikutukset. Joissain käyttökohteissa pyörien on kestettävä kuormituksia, jotka ylittävät standardoidut testiolosuhteet huomattavissa määrin. Juuri tästä syystä käytössämme on oma testikeskus, jossa testaamme jo tuotteiden kehitysvaiheessa, että tuotteet vastaavat asiakkaidemme yksilöllisiä vaatimuksia.
Valvomme tuotantoamme jatkuvasti laadunvarmistuksen avulla, jonka puitteissa tarkastamme kriittisesti erilaiset vaikutussuureet sekä tuotantolaitteistot. Tämän lisäksi teemme tietysti myös valmiille tuotteille jatkuvasti erilaisia tarkastuksia. Tätä varten tietty osuus tuotannosta tulevista tuotteista otetaan sivuun ja testataan laboratorioissamme pohjia myöten.