Tapaustutkimus
Etsitkö pyöriä, jotka kestävät 63 000 kiloa? Ei ongelmaa!
AVT Europe NV valmistaa ilman kuljettajaa toimivia kuljetusvälineitä, joilla voidaan siirtää raskaita kuormia – kuten lentokoneen osia tai junavaunuja. Kuljetusvälineet muistuttavat massiivisia pyöräalustoja, jotka on varustettu älykkäällä elektroniikalla. Niitä ohjataan etäohjaimella, ja niillä voidaan siirtää jopa 100 tonnin painoisia kuormia.
Kuljetuskuorman paino jaetaan tasaisesti kaikille pyörille ilmatyynyjen avulla. Raskaan kuorman kuljetusvälineessä käytetään sekä kantavia pyöriä että vetopyöriä. Ensimmäiset ovat aina käytössä, ja niihin kohdistuu suurin osa kuormasta. Vetopyörät lasketaan tarvittaessa automaattisesti maahan, jotta kuljetusväline saadaan liikkeelle.
AVT:lle on tärkeää, että kaikkien pyörien halkaisija on suhteellisen pieni, mutta pyörät kestävät suurta kuormaa – ajon aikana 12 tonnia ja paikallaan ollessa jopa 20 tonnia. Korkea laatu ja erinomainen kestävyys ovat tässä keskeisessä roolissa. Näitä kuljetusvälineitä käyttävät mm. maineikkaat yritykset, kuten Daimler, Airbus ja hiukkasfysiikan tutkimuslaitos CERN, ja koska kyse on äärimmäisen arvokkaiden tavaroiden siirrosta, on kuljetuksen oltava luotettavaa.
AVT tarjoaa siksi vaativille asiakkailleen tuotteita, jotka vakuuttavat 20 vuoden käyttöiällään ja joille myönnetään 24 kuukauden takuu. Yrityksemme tehtävänä oli tarjota asiakkaallemme pyörä, joka täyttää nämä monipuoliset vaatimukset täysin ilman kompromisseja.
Erikoispyörämme Omikron quadro täyttää äärimmäiset käyttövaatimukset. Pyörän rakenne on aivan erityinen: yhdessä pyörässä on kaksi rullaa sekä vasemmalla että oikealla. Näin pyörällä on erittäin hyvä kantavuus ja sen pistekuorma on vähäinen, sillä kuorman paino on jakautunut suurelle alalle.
Tämän ansiosta myös raskaita kuormia on erityisen helppoa ohjata. Kun pyörät pyörivät vastakkaisiin suuntiin yhteisen keskipisteen ympärillä, vierintä- ja kääntövastus on selvästi pienempi kuin pyörällä, jossa on vain yksi rulla. Omikron quadro -pyöriä onkin verrattoman helppo kääntää.
Vetopyörät on valmistettu erikoistuotantona, ja ne on kehitetty tiiviissä yhteistyössä AVT:n työntekijöiden kanssa. Pyörän halkaisija on 400 millimetriä ja kokonaiskorkeus 500 millimetriä. Oman etunsa tuo se, että kaikki juoksupinnat ovat polyuretaania, joka takaa hyvät ajo-ominaisuudet ja joka suojelee lattiaa kulumiselta. Tarkastelimme tehtävää luonnollisesti kokonaisvaltaisesti, ja tarjosimme AVT:n käyttöön älykkään ratkaisun, jossa kaikki komponentit sopivat täydellisesti yhteen.
Maarten Van Looveren, General Manager, AVT Europe
AVT:n raskaan kuorman kuljetusvälineet voivat siirtää jopa 63 tonnin painoisia lasteja. Pyörien hyvin suunniteltu rakenne takaa äärimmäisen hyvän kestävyyden ja vakuuttaa parannetulla vierintävastuksellaan. Tämä puolestaan mahdollistaa AVT:n kuljetusvälineiden tehokkaan käytön ja säästää siten kustannuksia ja energiaa.
AVT voi luottaa myös meihin sataprosenttisesti. Työntekijämme Belgiassa työskentelevät tiiviisti AVT:n kanssa ja tukevat ja auttavat raskaan kuorman kuljetusvälineiden kehittämistä myös tulevaisuudessa. Yhdessä voimme taata parhaat edellytykset yrityksen kasvun edistämiseen, mikä on varmasti yksi syistä, miksi AVT aikoo käyttää TENTEn pyöriä myös jatkossakin.
Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa
TENTE AB
Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg, Sweden
Sales Region
Suomi
Phone: +358 10 229 41 10
Email: myynti.fi@tente.com