Tapaustutkimus

Pyörä, joka on lähes mahdoton - mutta vain lähes

Lue lisää

Tarkastellaanpas pyörää:

Pyörässä on tietyn kokoinen rengas ja tietty korkeus. Jälkimmäinen riippuu älykkäästä kokonaisrakenteesta. Ja sairaaloissa tämä on erityisen tärkeää, sillä turvallisuussyistä pyörän kiinnitys ei saisi olla renkaan halkaisijaa juurikaan suurempi. Mutta itse asiassa on lähes mahdotonta säilyttää optimaalinen pyörän koko ja samalla vähentää korkeutta – mutta vain lähes. Sillä me onnistuimme siinä, ja toimitimme asiakkaallemme Stiegelmeyerille TENTE Linea -pyörän.

Lähtötilanne

Stiegelmeyer-ryhmä on erikoistunut sairaalasänkyjen valmistukseen. Stiegelmeyerin tuotevalikoimaan kuuluu myös sairaalakalusteita. Sairaaloissa on tärkeää, että potilaat voivat maata matalalla. Se parantaa potilasturvallisuutta. Varsinkin senioreiden kohdalla putoamisella voi olla vakavia seurauksia. Loukkaantumisriskiä vähentääkseen sairaalat käyttävät sänkyjä, joiden makuutaso voidaan asettaa huomattavan alas.

Kaikkein tärkeintä on korkeus

Puolet sairaaloissa olevista potilaista on yli 65-vuotiaita. Kun väestörakenne muuttuu, trendi voimistuu entisestään. Tällöin putoamisen ennaltaehkäisyllä on suuri merkitys. Stiegelmeyer on kehittänyt Puro-sairaalasängyn, jonka avulla sairaanhoitajat voivat asettaa makuutason erityisen matalalle. Sängyn pyörillä on myös merkittävä vaikutus asiaan.

Älykäs liikkuvuusratkaisumme

Olemme olleet luotettava kumppani Stiegelmeyerille jo yli 60 vuotta. Myös Puro-sairaalasängyn tapauksessa pystyimme tarjoamaan ihanteellisen ratkaisun: Linea-sairaalasänkypyörän. Sen erinomainen ominaisuus on kiinnitys, joka on vain hieman suurempi kuin renkaan koko. Pyörän halkaisija on 125 millimetriä, ja haarukkapyörän kokonaiskorkeus on vain 130 millimetriä.

Turvallisuus oli kuitenkin vain yksi ratkaisevista tekijöistä, joka otettiin huomioon Linea-pyörän kehittelyssä. Meidän insinööreillemme oli tärkeää tarkastella koko sairaalaympäristöä ja keskittyä kaikkiin ratkaiseviin tekijöihin. Niihin kuuluivat suunnittelu, hygieniaseikat sekä melun muodostuminen ja ajo-ominaisuudet. Niinpä pyörissä otettiin käyttöön kaksi tarkkuuskuulalaakeria, jotka takaavat erittäin kevyen kääntämisen. Keskuslukitusta ei tarvitse huoltaa.

Kun mietitään ulkonäköä, pyörän väri voidaan sovittaa viereisiin osiin ja sängyn runkoon. Pyörästä voidaan tehdä yksilöllisempi myös renkaan keskiössä olevan suojuksen avulla. Sileät pinnat vähentävät lian imeytymistä, ja ne on helppo puhdistaa. Ja koska sairaala on ensisijaisesti lepo- ja rentoutumispaikka, pyörän lukitseminen ja vapauttaminen on paljon hiljaisempaa kuin perinteisten pyörien kohdalla.

Meidän molemmat perheyrityksemme ovat työskennelleet jo melkein 50 vuotta tiiviisti yhdessä. Se puhuu puolestaan.

Georgios Kampisiulis Kemmler, Stiegelmeyer-konsernin toimitusjohtaja, ja Anja Kemmler, Stiegelmeyer-konsernin osakas

Parannettu turvallisuus

Linea-pyörän ansiosta potilaiden turvallisuutta sairaalassa voidaan parantaa merkittävästi. Niiden minimaalinen kokonaiskorkeus mahdollistaa sen, että sairaanhoitajat voivat säätää makuutason niin, että se on vain 28 senttimetrin korkeudella. Tällä tavoin Linea-kaksoispyörä auttaa merkittävästi vähentämään loukkaantumisriskiä sairaaloissa.

Älykkään ratkaisun ansiosta pyörän ajo-ominaisuudet ovat vakuuttavat. Pyörän kantavuus on sama kuin suurempien pyörämallien kantavuus, ja sen avulla kynnysten ja epätasaisten alustojen ylittäminen on vaivatonta. Lisäksi se täyttää vaativimmatkin hygieniastandardit ja sitä on erityisen helppo käyttää. Pyörän matala korkeus osoittaa todellisen kokonsa.

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut yksilöllisistä ratkaisuista?

Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa

Pakollinen kenttä

Ratkaisut yksilöllisiä vaatimuksia varten. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin henkilökohtaisesti.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Ruotsi

Phone: +358 10 229 41 10

Email: myynti.fi@tente.com

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen