Umpikumirenkaat valmistetaan erilaisista elastomeereista, ja niitä on saatavilla eri malleissa, kuten lieriömäisinä tai kartiomaisina.
Elastisille umpikumirenkaille on ominaista niiden korkea kuormitettavuus sekä erinomainen ajo- ja käyttömukavuus. Samalla ne kestävät erittäin hyvin kulutusta ja säästävät lattiaa. Koska renkaat ovat profiilittomat, niihin ei keräänny niin helposti likaa tai muita vieraita esineitä. Niiden jousitus on kuitenkin suhteellisen alhainen, minkä vuoksi ne soveltuvat parhaiten tasaisille alustoille. Kumin lämpötilankesto on -20 °C – +85 °C, joten se soveltuu hyvin useisiin eri käyttöympäristöihin. Umpikumirenkaiden kantavuus testataan DIN EN 12532 -standardin mukaisesti nopeudessa 4 km/h tai DIN EN 12533 -standardin mukaisesti nopeudessa 6 km/h.
Umpikumirenkaat voidaan valmistaa eri mitoissa, ja tarvittaessa saatavilla on myös yksilöllisiä erikoisratkaisuja. Tarjoamme mielellämme juuri tarpeisiisi soveltuvan liikkuvuusratkaisun!
Umpikumirenkaiden ominaisuudet
Elastisille umpikumirenkaille on ominaista niiden korkea kuormitettavuus sekä erinomainen ajo- ja käyttömukavuus. Samalla ne kestävät erittäin hyvin kulutusta ja säästävät lattiaa. Koska renkaat ovat profiilittomat, niihin ei keräänny niin helposti likaa tai muita vieraita esineitä. Niiden jousitus on kuitenkin suhteellisen alhainen, minkä vuoksi ne soveltuvat parhaiten tasaisille alustoille. Kumin lämpötilankesto on -20 °C – +85 °C, joten se soveltuu hyvin useisiin eri käyttöympäristöihin. Umpikumirenkaiden kantavuus testataan DIN EN 12532 -standardin mukaisesti nopeudessa 4 km/h tai DIN EN 12533 -standardin mukaisesti nopeudessa 6 km/h.
Umpikumirenkaat voidaan valmistaa eri mitoissa, ja tarvittaessa saatavilla on myös yksilöllisiä erikoisratkaisuja. Tarjoamme mielellämme juuri tarpeisiisi soveltuvan liikkuvuusratkaisun!