Meillä on nyt jo yli 90 vuoden kokemus pyöränvalmistajana, ja olemme kehitelleet lukuisia tuotteita, joiden avulla asiakkaidemme käyttökohteet yhä edelleen rullaavat. Kehitämme jatkuvasti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotta saamme parannettua käyttäjäystävällisyyttä ja tehokkuutta sekä laskettua huoltokuluja. Samalla meillä on viisi tavoitetta:
4. Pyörien kestävyys
Jos pyörät kestävät hyvin, ne vähentävät muun muassa huollosta syntyviä kustannuksia. TENTE-pyörät kestävät tarpeen mukaan lämpöä ja korroosiota ja pesua. Erityiset raskaat pyörät kestävät myös pitkässä käytössä suuria kuormia.
5. Pyörien kestävä kehitys
Luonnonvarojen säästäminen ja kestävä kehitys ovat nykyään tärkeitä tekijöitä taloudessa. Olemme sitoutuneet niihin, ja käytämme ympäristöystävällisiä materiaaleja, jotka täyttävät eurooppalaisten määräysten kuten RoHS-direktiivin ja REACH-asetusten vaatimukset.
Onko sinulla kysyttävää liikkuvuusratkaisuistamme?
Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tuotteistamme tai jos tarvitsette erityisratkaisuja pyörille – me autamme mielellämme! Tuemme teitä tarvittaessa myös ostohetkellä sekä teknisissä ongelmissa tai vaikkapa asennukseen liittyvissä kysymyksissä.