Magneettikuvaus: tärkeät pyörän valintaan vaikuttavat tekijät

Lue lisää


Magneettiresonanssikuvauksessa, jota käytetään lääketieteellisessä diagnosoinnissa, synnytetään voimakkaita magneettikenttiä. Tämä asettaa erityisvaatimuksia laitteelle ja kaikille sen komponenteille sekä muille huoneessa oleville esineille. Siten myös pyörillä pitää olla tiettyjä ominaisuuksia, jotta niitä voidaan käyttää magneettikuvauslaitteessa.

Tärkein edellytys pyörille on se, että ne ovat magnetisoimattomia. Jos käytetään magneettisia pyöriä, ne häiritsevät magneettikenttää eikä kuvausta voida suorittaa. Magneettikuvauslaitteiden synnyttämät magneettivuon tiheydet ovat jopa 3,0 teslaa, joten pyörien on sovelluttava käytettäväksi tämän suuruisessa magneettikentässä.

Muita tekijöitä ovat joustavuus ja vakaus. Ensinnäkin pyörien on pyörittävä kevyesti, jotta laitteet voidaan siirtää nopeasti ja helposti oikealle paikalleen. Toisaalta taas magneettikuvauslaitteiden tukeva asento on ehdottoman tärkeää: turhat liikkeet tekevät kuvista käyttökelvottomia, ja siksi tällaisia liikkeitä on ehdottomasti vältettävä.

TENTE Linea -pyörät lääkinnällisiin laitteisiin

TENTE Linea -sarja on ideaalinen ratkaisu lääkinnällisiin laitteisiin, kuten magneettikuvauslaitteisiin. Kääntöpyöriä on helppo ohjata, ja ne voidaan lukita yksinkertaisesti lukitusjärjestelmällä. Niitä voidaan käyttää sekä suljetuissa järjestelmissä että avoimessa magneettikuvauksessa, kuten esimerkiksi liikkuvan C-kaaren muodossa.

Kehitämme mielellämme yksilöllisten tarpeidenne mukaisesti erityisiä liikkuvuusratkaisuja. Ota meihin yhteyttä!

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut yksilöllisistä ratkaisuista?

Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa

Pakollinen kenttä

Ratkaisut yksilöllisiä vaatimuksia varten. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin henkilökohtaisesti.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Ruotsi

Phone: +358 10 229 41 10

Email: myynti.fi@tente.com