Kiinnityslevyn asennus

Lue lisää


Laitteesta riippuu, miten pyörät kannattaa kiinnittää siihen.

Tässä kiinnitysmenetelmässä pyörä kiinnitetään ruuvien ja mutterien avulla tasaista pintaa vasten. Kiinnityslevy sijaitsee pyörän yläpuolella. Levyn mitat sekä laitteen kiinnityspinta ovat standardoidut sekä suhteutettu pyörän halkaisijaan. Esimerkiksi 80 x 60 mm:n reikävälejä käytetään halkaisijan ollessa 80–100 mm ja 105 x 80 mm:n reikävälejä halkaisijan ollessa 125 mm tai sitä suurempi. Sopivaa kiinnityslevyä valittaessa on huomioitava seuraavat mitat:

  • levyn koko
  • reikävälit
  • reiän halkaisija.

Kiinnityslevyä asennettaessa on tärkeää, että pyörä ja laite tai kone ovat tasaisesti ja tiukasti toisiaan vasten. Laitteen on oltava tarkasti kuulalaakerin ulkokehää vasten, jotta pyörän maksimikantavuus saavutetaan ja pitkäaikainen toimivuus on taattu.

Kiinnityslevyn asennus

Tässä kiinnitysmenetelmässä pyörä kiinnitetään ruuvien ja mutterien avulla tasaista pintaa vasten. Kiinnityslevy sijaitsee pyörän yläpuolella. Levyn mitat sekä laitteen kiinnityspinta ovat standardoidut sekä suhteutettu pyörän halkaisijaan. Esimerkiksi 80 x 60 mm:n reikävälejä käytetään halkaisijan ollessa 80–100 mm ja 105 x 80 mm:n reikävälejä halkaisijan ollessa 125 mm tai sitä suurempi. Sopivaa kiinnityslevyä valittaessa on huomioitava seuraavat mitat:

  • levyn koko
  • reikävälit
  • reiän halkaisija.

Kiinnityslevyä asennettaessa on tärkeää, että pyörä ja laite tai kone ovat tasaisesti ja tiukasti toisiaan vasten. Laitteen on oltava tarkasti kuulalaakerin ulkokehää vasten, jotta pyörän maksimikantavuus saavutetaan ja pitkäaikainen toimivuus on taattu.

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut yksilöllisistä ratkaisuista?

Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa

Pakollinen kenttä

Ratkaisut yksilöllisiä vaatimuksia varten. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin henkilökohtaisesti.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Ruotsi

Phone: +358 10 229 41 10

Email: myynti.fi@tente.com

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen