Se, mitkä pyörät sopivat käyttökohteeseenne, riippuu muun muassa lämpötilaolosuhteista, jotka pyörien on kestettävä. Esimerkiksi pyörien vakaus, kantavuus ja käyttöikä muuttuvat eri lämpötilaolosuhteiden mukaan. Jotta pyörien toimivuus voidaan varmistaa, on ensin määriteltävä lämpötilaolosuhteet, joissa pyöriä käytetään. Tuotteet valitaan vastaavasti.
Se, mikä lämpötila on oleellista juoksupinnan materiaalin kannalta, määräytyy erilaisten tekijöiden mukaan. Yksi tärkeä tekijä on käyttölämpötila ja toinen puolestaan hankauksesta aiheutuva lämpö. Hankaukseen tai hankausvoimaan vaikuttaa kuljettavan matkan pituus ja alustan ominaisuudet sekä juoksupinnan materiaali, muoto ja kuormitus.
Esimerkiksi muovien kohdalla kylmyys ja kuumuus heikentävät kantavuutta. Elastomeerien kohdalla alhaiset lämpötilat lisäävät jäykkyyttä ja kovuutta, joten materiaalin elastisuus vähenee. TENTE-pyörien lämmönkesto on ilmoitettu kulloisillakin tuotesivuilla.
Äärimmäisiin lämpötiloihin: kylmyyttä ja kuumuutta kestävät pyörät
Monien kuljetuslaitteiden on toimittava moitteettomasti äärimmäisessä kylmyydessä tai kuumuudessa. Tällaisiin laitteisiin kuuluu esimerkiksi rullakot, joita käytetään leipomoissa ja joita työnnetään kuumaan uuniin, tai kuljetustelineet, joita käytetään kylmiöissä pakkaslukemissa.
TENTEn kylmyyttä ja kuumuutta kestävät pyörät kestävät äärimmäisiä lämpötiloja -40 °C:sta aina +280 °C:seen. Tällöin pyörissä käytetään esimerkiksi kuumuutta kestävää muovia tai silikonikumia. Pyörät ovat lisäksi pesunkestäviä, eli niitä voidaan käyttää alueilla, joissa on erityisen tiukat hygieniavaatimukset: pyöriä voidaan käyttää ongelmitta esimerkiksi elintarvikealalla tai sairaaloissa.
Kerromme sinulle mielellämme pyöristä, jotka kestävät erilaisia lämpötiloja. Ota meihin yhteyttä!