Kuulalaakerit ovat vierintälaakereita, joissa kuulia käytetään vierintäelementtinä sisä- ja ulkorenkaan välissä. Kuulalaakerit tarjoavat siten paremmat ajo-ominaisuudet verrattuna muihin pyörän laakereihin, kuten rulla- tai liukulaakereihin. Rullalaakerit jaetaan puolestaan tarkkuus- ja viistokuulalaakereihin.
Näiden kahden laakerimallin suurin ero on siinä, että tarkkuuskuulalaakeriin kohdistuu pääsääntöisesti radiaalinen voima, kun taas viistokuulalaakeri voi ottaa vastaan sekä radiaali- että aksiaalivoimaa yhteen suuntaan. Tämän lisäksi viistokuulalaakerit voidaan purkaa ja säätää jälkikäteen. Tarkkuuskuulalaakeri vaatii vain vähän huoltoa ja on erittäin hyvin kulutusta kestävä, minkä ansiosta se soveltuu erityisesti käyttökohteisiin, joissa on noudatettava tiukkoja hygieniamääräyksiä.
Lisäksi tarkkuuskuulalaakeri – joka on laadukkain DIN-standardien mukainen laakerimalli – vakuuttaa erinomaisilla vierintäominaisuuksillaan, korkealla kantavuudellaan sekä kestävyydellään. Erityisiä lämmönkestäviä tarkkuuskuulalaakereita voidaan lisäksi käyttää äärimmäisen korkeissa ja alhaisissa lämpötiloissa.
Sopivan kuulalaakerin valinta
Laakeri yhdessä muiden tärkeiden tekijöiden kuten juoksupinnan, kääntölaakerin ja pyörän halkaisijan ohella vaikuttaa koko pyörän laatuun. Siksi on aina valittava sopiva laakerilaji yksilöllisten vaatimusten mukaisesti. Tärkeitä tekijöitä ovat esimerkiksi pyörien käyttöympäristö, kuormitus, käytön kesto ja nopeus. Vaatimusten ollessa erittäin suuria tarkkuuskuulalaakeri soveltuu parhaiten sen erinomaisten ominaisuuksien ansiosta.
Jos tarvitsette apua parhaan mahdollisen kuulalaakerin valinnassa, olethan yhteydessä – me autamme mielellämme!