Ideaalitapauksessa pyöriä ja renkaita käytetään kuivassa ympäristössä eikä juurikaan korroosiota aiheuttavissa olosuhteissa. Näin pyörät ja renkaat pysyvät pitkäkestoisesti erinomaisessa kunnossa eikä niiden toiminta heikkene. Usein liikuteltavia laitteita kuitenkin käytetään ulkona tai ympäristöissä, joissa vallitsee äärimmäiset olosuhteet. Tällöin pyörien ja renkaiden korroosionkestävyys on äärimmäisen tärkeää. Yksittäisten osien pintoja – kuten koteloiden, kiinnitysten ja rengaskiekkojen pintoja – on käsiteltävä niin, että ne ovat korroosiolta suojattuja.
Hyvä korroosionkestävyys saavutetaan sopivalla pintasuojauksella. Sopivaa pintakäsittelyä valittaessa oleellista on ennen kaikkea pyörien ja renkaiden myöhempi käyttöympäristö. Esimerkiksi seuraavat ympäristöolosuhteet lisäävät korroosionkestävyyden tarvetta:
- kosteus
- märkyys
- öljyt ja rasvat
- kuumuus ja kylmyys
- höyrypuhdistus
- kuuma lipeävesi
- hapot ja eläinrasvat.
Ruostumattomat pyörät tiukkoihin hygieniavaatimuksiin
Erittäin hyvin korroosiota kestävien pyörien valmistukseen käytämme jaloterästä, jolloin pyöristä tulee ruostumattomia. Niitä käytetään käyttöaluilla, joille on asetettu erityisen tiukat hygieniavaatimukset. Tämä koskee muun muassa sairaalan huonekaluja, kuten sairaalasänkyjä, sekä suurkeittiölaitteita. Tällaisia laitteita ja niiden pyöriä on desinfioitava usein, minkä vuoksi ruostumaton jaloteräs sopii parhaiten käytettäväksi.
Onko sinulla kysymyksiä korroosionkestävyydestä tai haluatko saada neuvontaa tuotteistamme löytääksesi käyttökohteeseenne sopivat pyörät ja renkaat? Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme!