Kolmipyöräiset pyörät ovat yksi erittäin hyvä vaihtoehto, kun kuljetetaan raskaita kuormia ja niiden hyvä ohjattavuus halutaan varmistaa. Kolme kääntöpyörää ruuvataan levyyn, joka puolestaan kiinnitetään käyttökohteeseen kiinnityslevyn avulla. Näin jokaisen yksittäisen kääntöpyörän jo muutenkin hyvä kantavuus saadaan moninkertaistettua.
Erittäin suuren kantavuutensa ansiosta kolmipyöräiset kuljetuspyörät soveltuvat raskaaseen kuljetukseen. Pyörien rakenteen ja sijainnin ansiosta kuormia on helppo ohjata jopa ahtaissa paikoissa. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi teattereissa, missä painavia lavasteita on siirreltävä jatkuvasti.
Kestävän rakenteensa ja pitkän käyttöikänsä ansiosta pyörät kestävät pitkään myös jatkuvia kuormituksia. Lisäksi niitä voidaan käyttää mitä erilaisimmilla alustoilla, ja siten ne täyttävät kaikki liikkuvuudelle asetetut vaatimukset. Yksi tärkeä ominaisuus on pyörien hiljainen kulku, joten esimerkiksi teattereissa niitä voidaan käyttää ihanteellisesti myös esitysten aikana.
Pyörien rakenne ja mallit
TENTEn 3470-sarjan kolmipyöräisten mallien runko on terästä ja kääntölaakerissa on kaksinkertainen kuulakehä. Kiinnitystapana on levykiinnitys. Kantavuus vaihtelee malleittain. Asiakkaan tarpeiden mukaan voidaan käyttää erilaisia pyörämalleja ja -kokoja. Pyörät voivat olla 100–250 mm, ja kantavuus voi olla 160–1 000 kg. Laadukas tarkkuuskuulalaakeri tukee ajomukavuutta ja ohjattavuutta kaikissa pyörämalleissa. Pyörän keskiössä voidaan käyttää esimerkiksi polyamidia tai alumiinia ja juoksupinnoissa polyuretaania tai umpikumirenkaita. Tarvittaessa on mahdollista valmistaa myös erikoisratkaisuja, jotka tehdään yksilöllisten vaatimusten mukaisesti.