Laitepyörissä on kyse kevyistä pyöristä, joiden kantavuus on korkeintaan 100 kg pyörää kohden. Tällaisia pyöriä käytetään pääasiallisesti sisätiloissa, esimerkiksi lääketieteen alalla tai suurkeittiöissä. Laitteisiin tai kuljetusvälineisiin, joissa tällaisia pyöriä käytetään, kuuluvat esimerkiksi lääketieteelliset laitteet, ständit, varastoastiat tai astiakärryt.
Laitepyörille on ominaista niiden erinomainen kestävyys ympäristön haittavaikutuksia vastaan. Pyörillä varustettuja kalusteita ja laitteita on helppo ohjata. Ne tarjoavat erittäin vakaan kulun sekä alhaisen vierintä- ja kääntövastuksen. Ne on suunniteltu alhaisille, korkeintaan noin 3 tuntikilometrin siirtonopeuksille.
TENTE-laitepyöriä on saatavana eri sarjoissa, esimerkiksi sarjojen 1298, 2198 ja 2470 kiintopyörinä, joiden runko on valmistettu teräslevystä ja joiden pyörän akseli on niitattu. Myös kalusteisiin soveltuvien kääntöpyörien runko on valmistettu teräslevystä, ja kääntölaakerit on varustettu kaksirivisellä kuulakehällä. Kääntöpyörät ovat saatavina joko ilman lukitusta, pyöränlukituksella tai täyslukitusmekanismilla. Saatavina ovat sarjat 1430, 1470, 1670 ja 2470. TENTE-laitepyörien kantavuus on 10–100 kg pyörää kohti. Pyörät on testattu joko standardin EN 12528 tai EN 12530 mukaan.
Innovatiivinen ja liikkuva yhdessä TENTEn kanssa
Kehitämme jatkuvasti TENTEn tuotevalikoimaa ja luomme uusia ja innovatiivisia liikkuvuusratkaisuja. Jos tarvitsette yksilöllisen erityisratkaisun tai haluat saada neuvontaa laitepyöristä, ota meihin yhteyttä – autamme mielellämme asiassa kuin asiassa.