Pyörän kääntölaakeri

Lue lisää


Käännettävyys ja joustavuus ovat lähes jokaisen pyörän tärkeimmät ominaisuudet. Kääntölaakeri tai keskiölaakeri vaikuttaa siihen, kuinka helposti ja kitkattomasti pyörä toimii.

Kääntölaakeri yhdistää ajomukavuuden ja käännettävyyden

Poikkeama, pyörän halkaisija ja erityisesti keskiölaakerin rakenne määrittävät kääntöominaisuudet. Laakereita on olemassa liukulaakereita, rullalaakereita ja kuulalaakereita, joista jälkimmäiset jaetaan vielä tarkkuuskuulalaakereihin ja sen mukaan, onko niissä yksinkertainen vai kaksinkertainen kuulakehä. Se mitä kääntölaakeria käytetään, riippuu pyörälle asetetuista erityisistä vaatimuksista ja laakerin kääntöominaisuuksista. Liukulaakerit sopivat parhaiten vähäisiin kuormituksiin, kun taas tarkkuuskuulalaakereita käytetään sellaisissa laitteissa, joissa tarvitaan suurta ajomukavuutta ja hyvää rullaavuutta.

Millainen kääntölaakeri mihinkin käyttökohteeseen?

Liukulaakeroidut rungot sopivat esimeriksi tuolien ja huonekalujen pyöriin, joiden on kestettävä vain pientä tai keskisuurta kuormitusta. Tällaisissa malleissa pyörän rungossa tai kiinnitysreiässä oleva kiinnitystappi voi kääntyä. Rullalaakereita käytetään pääasiallisesti kuljetuslaitteiden pyörissä. Rullalaakerit voivat kannatella suurta kuormaa niiden suuren halkaisijan ansiosta, ja siksi ne sopivat käytettäviksi raskaiden kuormien pyörissä.

Runkoja, joissa on yksinkertainen kuulakehä, käytetään muun muassa kevyiden huonekalujen ja laitteiden pyörissä, joissa niiden on kannateltava keskisuuria kuormia ilman iskuja. Kiinnityksenä käytetään pulttikiinnitystä tai kiinnityslevyä. Malleja, joissa on kaksinkertainen kuulakehä, voidaan taas käyttää laite- ja kuljetuslaitepyörissä, jotka kuljettavat suuria kuormia. Kaksinkertainen kuulakehä vähentää kallistuksen aiheuttamaa kitkaa rungossa, mikä tekee järjestelmästä hyvin rullaavan.

Herkkien laboratoriolaitteiden ja sairaalavuoteiden pyörien on rullattava erityisen rauhallisesti ja kevyesti. Siksi TENTE-pyörät varustetaan DIN-standardin mukaisilla laadukkailla tarkkuuskuulalaakereilla käytettäessä pyöriä mainituilla herkillä käyttöalueilla. Kääntölaakerit kestävät hyvin myös maksimikuormitusta ja kulutusta.

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut yksilöllisistä ratkaisuista?

Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa

Pakollinen kenttä

Ratkaisut yksilöllisiä vaatimuksia varten. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin henkilökohtaisesti.
Avatar
Avatar

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen