Vaihtoehtona umpikumille pyörien juoksupintamateriaalit voidaan valmistaa kaksikomponenttikumista. Siinä yhdistetään kovempaa ja pehmeämpää kumia.
Kaksikomponenttikumista valmistettujen renkaiden rakenne
Kovemmat kumikomponentit muodostavat renkaan ytimen. Pehmeämmät kumikomponentit vulkanoidaan. Näin eri kovuuksisten kumilajien ominaisuudet saadaan liitettyä toisiinsa. Pehmeämpi kumi on lisäksi yleensä erittäin elastista, mikä vähentää liikkeellelähtö- ja vierintävastusta.
Juoksupinnan ominaisuudet
Kaksikomponenttikumista valmistetuissa juoksupinnoissa yhdistyy täydellisesti ajomukavuus ja kevyt vierintävastus. Kovemmat osat takaavat hyvän kantavuuden. Renkaat säästävät lattiaa ja vaimentavat tärinää. Lisäksi ne kestävät hyvin monia kemiallisia aineita. Renkaita voidaan käyttää noin -30 °C:een ja +80 °C.een välisissä lämpötiloissa. Ajomukavuus on selvästi parempi umpikumimalleihin verrattuna. Sen vuoksi näitä renkaita voidaan käyttää lukuisilla käyttöalueilla, joihin umpikumirenkaat eivät sovi.