TENTEn pyörät ovat erinomaisia
Kansainväliset asiantuntijat tarkastelevat kolmen päivän ajan tuotteita ja valitsevat iF Product Design Award -kilpailun voittajat yhteensä 17 eri kategoriassa. Tuomaristo tarkastelee, käsittelee ja kokeilee tuotteita ja keskustelee niistä – sekä myöntää lopuksi iF Product Design Award -palkinnon selkeiden kriteerien perusteella: suunnittelun laadun, työstötavan, materiaalin valinnan ja innovaatioasteen lisäksi tuomaristo tarkastelee tarkasti myös ympäristöystävällisyyttä, toiminnallisuutta ja ergonomiaa. Muita arviointiperusteita ovat tuotteen tarkoitetun käytön visualisointi, turvallisuus, tuotemerkin arvo ja brändi sekä universaali muotoilu.
TENTEn Linea, Integral ja 5320 – pyörämme vakuuttavat
Kolme TENTE-tuotetta on jo palkittu maineikkaalla palkinnolla: kaksoispyöräsarja Linea, 5320-sarjan muotoillut pyörät sekä sairaalavuodepyörä Integral. Laadukkaasta muovista valmistettu TENTEn Linea pyörä vakuutti tuomariston suurella kuormitettavuudellaan sekä erinomaisilla ajo-ominaisuuksillaan ja nykyaikaisella muotoilulla. Linea-pyörää on saatavilla lukuisissa malleissa eri käyttötarkoituksia varten – erityiskäyttötarkoituksiin sitä on saatavilla myös hyvin matalalla kokonaiskorkeudella, joka on vain muutaman millimetrin pyörän halkaisijaa korkeampi.
5320 on toiminnallinen ja tyylikkään yksinkertaisesti muotoiltu pyöräsarja. Sen laadukkaat laakerit takaavat kevyen rullaamisen ja erilaiset lukitusmahdollisuudet varman pidon. 5320-sarjan pyörät sopivat ihanteellisesti design-huonekaluihin, vaunuihin ja lääkinnällisiin laitteisiin.
Sairaalavuodepyörä Integral kuuluu klassikkoihimme: pyörä kehitettiin jo vuonna 1950, ja sen jälkeen sitä on jatkuvasti kehitetty edelleen. Tuomariston mukaan uusi Integral-pyörä on upean yksinkertaisesti muotoiltu, ja se tukee siten erilaisten sairaalavuoteiden ulkonäköä – siksi pyörälle myönnettiinkin iF – Product Design Award -palkinto.
Ota yhteyttä
Oletko kiinnostunut yksilöllisistä ratkaisuista?
Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa
Ratkaisut yksilöllisiä vaatimuksia varten. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin henkilökohtaisesti.
TENTE AB
Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg, Sweden
Sales Region
Suomi
Phone: +358 10 229 41 10
Email: myynti.fi@tente.com