TENTEn pyörien kehittäminen ja tarkastaminen vastaa aina DIN-standardeja, jotka Euroopan standardointikomitea (CEN) on laatinut. Esitämme jäljempänä asianmukaisten standardin sisällön lyhyesti.
DIN EN 12526
Tämä standardi määrittää kuljetuspyörien ja irtopyörien käsitteet ja symbolit. Standardissa on määritelty pyörien osat ja niiden rakenne, osoitetaan akseli sekä pyörän erilaiset liitäntätavat. Lisäksi DIN EN 12526 -standardi sisältää pyörän ja rungon kuvauksen.
DIN EN 12527
DIN EN 12527 -standardi kuvaa, miten kuljetuspyörät ja irtopyörät on testattava. Standardissa on määritelty sekä testilaitteet että testaustoimenpiteet. Standardi määrittelee esimerkiksi sähkövastuksen testaamisen, pyöränlukituksen tai suuntalukituksen testaamisen sekä dynaamisen ja staattisen testaamisen sekä paljon muuta.
Seuraavat standardit yksilöivät erilaisille kuljetuspyöräryhmille ja irtopyöräryhmille asetut vaatimukset.
DIN EN 12528
DIN EN 12528 -standardi määrittää, millaiset tekniset vaatimukset, mitat ja testausvaatimukset huonekalupyörien on täytettävä. Standardiin kuuluvat myös pyörivien istuinten pyörät sekä muut erityiset käyttökohteet.
DIN EN 12529
DIN EN 12529 -standardissa määritellään edellisen standardin mukaisesti tekniset vaatimukset sekä testausvaatimukset ja mitat pyörille, joita käytetään yleensä pyörivissä istuimissa. Standardi kattaa myös pyörät ilman jarrulaitetta ja pyörät, joissa on jarrulaite.
DIN EN 12530
Tässä standardissa on määritelty sellaisille laitteiden pyörille sekä käsikäyttöisille pyörille asetetut vaatimukset ja mitat, joita käytetään julkisissa laitoksissa, kuten hotelleissa, ravintoloissa, kouluissa tai sairaaloissa.
DIN EN 12531
DIN EN 12531 -standardi koskee sairaalavuodepyörille asetettuja vaatimuksia ja mittoja. Erityisesti tämä standardi koskee sairaalavuoteiden kääntöpyöriä, joiden renkaan halkaisija on 100 mm tai enemmän ja joissa on keskuslukitus. Myös muita samankokoisia kääntöpyöriä voidaan käyttää tämän standardin mukaisesti.
DIN EN 12532
DIN EN 12532 -standardi kattaa kuljetuslaitteiden pyörät, joiden nopeus on korkeintaan 1,1 m/s tai 4 km/h. Standardi ei kata huonekaluissa tai toimistotuoleissa eikä laitteissa, sairaalavuoteissa tai moottoroiduissa käyttökohteissa käytettäviä pyöriä.
DIN EN 12533
DIN EN 12533 -standardi määrittelee raskaat pyörät, mukaan lukien lisätarvikkeet, joita käytetään mekaanisesti tai konekäyttöisesti käytettävissä käyttökohteissa, joiden nopeus on 1,1–4,4 m/s tai 4–16 km/h. Standardiin eivät kuulut ajoneuvon renkaat eivätkä ilmarenkaat.
Vastaamme mielellämme standardeja koskeviin kysymyksiisi. Ole yhteydessä palvelutiimiimme.