TENTEn pyörät maailmankiertueella André Rieun kanssa!

Tente ottaa vastaan kaikenlaiset haasteet!



Tähtiviulisti André Rieun konsertit myydään poikkeuksetta loppuun. Ne näytetään valtavilla LED-näytöillä, jotta myös takana istuvat näkevät kaiken. TENTE Netherlandsin asiakas kehitti ja rakensi 24 x 6 metrin kokoisen näytön kiertuetta varten.

Räätälöidyssä näytössä oli 360 yksittäistä LED-näyttöä, mistä aiheutui haasteita kuljetukselle ja rakennukselle. Päivittäinen kokoaminen ja purkaminen oli tehtävä mahdollisimman nopeasti ja tarkasti. Lisäksi yksittäiset osat oli pakattava mahdollisimman tiiviisti kuljetettaviksi laivakonteissa. TENTE Netherlandsin myyjä keksi loistavan idean. Asentamalla eri kokoisia TENTE-pyöriä erikoisvaunuihin pystyttiin siirtämään yksittäiset LED-näytöt lähemmäksi toisiaan. Tämä tarkoitti sitä, että kaikki sopi täydellisesti säiliöihin. TENTE-pyöriä käytetään sitä paitsi näyttämön LED-näyttöjen lisäksi myös orkesterin soittimissa. LED-näyttöjen vaunut sopivat saumattomasti yhteen eri kokoisten pyörien ansiosta. (Katso kuvaa)