Sairaalasänkypyörät

Liikkuvuuden ei tarvitse olla rasittavaa



Liikkuvuus helpottaa elämäämme ja työolosuhteitamme. Terveydenhoitohenkilöstö varsinkin kokee päivittäin, miten fyysisesti rasittavaa siirtely voi olla. Pehmeästi rullaavat sairaalasänkypyörämme keventävät kuormaa merkittävästi, kun potilaita voidaan vaivattomasti ohjailla sairaalan käytävillä ja ahtaissa paikoissa. Sekä hoitajat että potilaat hyötyvät sairaalasänkypyörien mukavasta ja hiljaisesta toiminnasta. Vankat ja kestävät pyörät eivät jätä jälkiä minkään tyyppiseen lattiaan, ja ne voidaan lukita ja vapauttaa yhdellä liikkeellä. Näin varmistetaan, että sängyt jäävät aina turvallisesti paikalleen.

Hospital bed castors must meet particularly demanding requirements. These include electrical conductivity, stability and a low installation height, because a low bed height increases patient comfort and safety. Special hygiene standards apply in hospitals too. That's why TENTE hospital bed castors are washable at high temperatures and made of high-quality, rustproof materials that are resistant to most disinfectants and cleaning agents. The smooth surfaces also help reduce the build-up of dirt during daily use.

It's not for nothing that TENTE is the global market leader in the field of hospital bed castors: The years of close cooperation with renowned manufacturers has resulted in many innovative and high-quality solutions, so that TENTE now has a comprehensive range of products for this sector. Functionality and quality are not the only convincing arguments, their appearance is too: Many TENTE hospital bed castors have already been awarded international design prizes, including the prestigious Red Dot Design Award.


Siirry TENTE-tuotevalikoimaan