Pyörät

Monikäyttöinen ja yksilöllinen – oikea ratkaisu kaikkiin kohteisiin



Pyörän keksimisestä ihmiskunnan kehitys sai todella vauhtia. Nyt elämää ei voi kuvitella ilman sitä. Päivittäisessä elämässämme lähes mikään ei toimi ilman pyöriä – niin kotona kuin työpaikallakin. Tavaroita on kuljetettava, sairaita siirreltävä ja nostokurkien paikkaa vaihdettava.

TENTE toimittaa oikeat kuljetuspyörät ja käyttökohteeseen soveltuvat irtopyörät. Laaja tuotevalikoimamme sisältää lukuisia luotettavia irtopyöriä, jotka sovitetaan tarkasti asiakkaiden tarpeisiin. Pyörillä on eri halkaisijoita sovellutuksen mukaan ja ne on valmistettu erilaisista korkealaatuisista materiaaleista, kuten muovista tai umpikumista. valitse pehmeään lattiaan kovat pyörät, ja kovaan lattiaan pehmeät pyörät – tai valitse hybridipyörämme, jossa yhdistyvät molempien pyörätyyppien ominaisuudet kovan polyamidijuoksupinnan ja pehmeän kumiytimen yhdistelmän avulla. Pyöriimme voi valita myös ääntä vaimentavia ominaisuuksia, koska joskus tavaroita on siirreltävä hiljaisesti. Pyörissä on erilaisia laakerityyppejä, liukulaakereista tarkkuuskuulalaakereihin, vaaditusta nopeudesta, kuormituksesta ja siirtomatkoista riippuen. Sähköä johtavat pyörämme sopivat erityisesti sairaaloihin tai kokolattiamatolla päällystetyille lattioille. Lämmönkestävät pyörämme kestävät äärimmäisiä lämpötilaoja ja lämmönvaihteluita. Käyttölämpötila-alueella -40...+200 astetta ne selviävät sekä pakkasesta että äärimmäisestä kuumuudesta vahingoittumatta. Pitkäkestoiset testit, joihin sisältyy säännöllinen pesu ja sterilointi, on myös vahvistanut pyörien erinomaisen klooratun kuuman veden keston. Anna TENTEn palvelutiimin neuvoa, mitkä pyörät soveltuvat tarpeisiisi parhaiten.

Siirry TENTE-tuotevalikoimaan