Kaksoispyörä

Yksinkertainen pyörä mutta kaksinkertainen käsiteltävyys



Toisin kuin yksittäispyörässä kaksoispyörässä on kaksi pyörää navan molemmin puolin. Kaksoispyörän kantavuus on suuri vaikka asennuskorkeus on pieni, ja sitä on helppo ohjata myös raskailla kuormilla.

Pehmeän ja luotettavan rullauksen ansiosta vakaa, kompakti kaksoispyörä soveltuu moniin käyttökohteisiin, kuten jakkaroihin, kalusteisiin, välineisiin tai siirtolaitteisiin. Pyörä on saatavana täyslukituksella tai pyörälukituksella tai ilman, joten pois vieriminen voidaan estää hetkessä. Kaksoispyörämme on valmistettu parhaista materiaaleista. Muovista tai teräslevystä valmistettu kotelo on vankka, ja samalla pyörä on hellävarainen lattiapinnalle käytössä. Pehmeällä juoksupinnalla varustettu kaksoispyörä soveltuu erityisesti helposti vaurioituville lattiapinnoille, kuten laatat, parketti tai laminaatti. Kovat juoksupinnat sopivat paremmin pehmeälle alustalle, kuten matolle. Sähköiskujen välttämiseksi kaksoispyörät on saatavana myös sähköä johtavana versiona. Kaksoispyörä on erittäin hyvin kääntyvä differentiaalivaikutuksen ansiosta. Tämä tarkoittaa, että pyörät voivat pyöriä eri suuntiin, jolloin kaksoispyörä kääntyy helposti ja siten sillä on etu yksittäispyörään nähden. Voit valita erilaisista laakereista tarpeen mukaan, esimerkiksi nivelen laakerin ja tarkkuuskuulalaakerin. Pyörä on saatavana myös pestävänä ja ruostumattomana versiona, mistä on hyötyä kohteissa, joissa hygieniamääräykset edellyttävät säännöllistä puhdistusta ja desinfiointia. TENTEn kaksoispyörä on paitsi käytännöllinen myös hyvännäköinen. Design-kaksoispyörämme on saatavilla monen värisinä ja mukautettavilla lukoilla.

Siirry TENTE-tuotevalikoimaan