Kääntöpyörä

Ketterä yleispyörä: Kaikki käännökset hoituvat kääntöpyörillämme



TENTE-kääntöpyörä on todellinen moniosaaja. Se sisältyy kaikkiin neljään tuoteluokkaamme (laitoskäyttö, lääketieteelliset sovellutukset, teollisuuskäyttö, raskaskäyttö) ja soveltuu lukuisiin käyttökohteisiin toimistotuoleista rakennustelineisiin.

Kääntöpyörän avulla minkä tahansa kokoinen ja painoinen väline muuttuu ketteräksi ja helpoksi ohjata. Pyörä sallii tiheät suunnanmuutokset – välttämätön ominaisuus ostoskärryssä – ja kääntyvyyden myös ahtaissa tiloissa. Tämän johdosta kääntöpyörä ei kuitenkaan sovellu pitkien etäisyyksien suoraan siirtymään. Siksi kääntöpyöriä käytetään usein kiinteiden pyörien kanssa. Edut: Näin välineeseen saadaan ihanteellinen suoraan kulkemisen ja kääntymiskyvyn yhdistelmä. Liikkuvuuden lisäksi turvallisesti paikallaan pysymisen kyky on monissa välineissä erittäin tärkeää: Kuvittele mitä voisi tapahtua, jos mäkeen pysäköidyssä myyntikojussa ei olisi jarruja. Sama pätee pyörillä oleviin rakennustelineisiin: ennen muuta telineillä työskentelevät henkilöt olisivat hengenvaarassa, jos pyöriä ei voisi lukita. Tästä syystä TENTE varustaa kääntöpyörät erilaisilla lukitusmekanismeilla, jonka voi valita tarpeen mukaan: Keskuslukitusjärjestelmä tarjoaa esimerkiksi nopean ja luotettavan tavan estää välinettä rullaamasta karkuun. Järjestelmän avulla useita pyöriä voidaan lukita tai vapauttaa yhdellä toimenpiteellä. Kun pyörän pyöriminen ja kääntyminen lukittuu, sitä sanotaan "täyslukitukseksi". Suuntalukko taas mahdollistaa suoraa kulkemisen, koska se vain estää kääntöpyörää kääntymästä. Tällöin kääntöpyörä muuttuu väliaikaisesti kiinteäksi pyöräksi ja helpottaa käsittelyä esimerkiksi sairaalasänkyjä työnnettäessä. Ota yhteyttä, niin etsimme juuri teidän tarpeisiinne sopivimman pyörän. Ystävällisen palveluhenkilöstömme kanssa löydät varmasti oikean ratkaisun käyttökohteeseen kattavasta tuotevalikoimastamme.

Siirry TENTE-tuotevalikoimaan