5923UJI065B10-11x20 DOM27

EAN:

4031582335712

Kuvaus:

Kääntöpyörä painoriippuvaisella jarrulla, runko polyamidia, Varsi kiristysrenkaalla. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi). Liukulaakeroitu





CAD palvelu

Voit ladata tätä tuotetta koskevia rakennetietoja eri tiedostomuodoissa.

Luo uusi asiakastili tai
CAD Login

Vierintävastus

Käyttöääni

Hiertyminen

Korroosiosuoja



Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
65 mm
Kulutuspinnan leveys
7 mm
Pyörän leveys
42 mm
Metallivarsi kiristysrenkaalla
11 x 20 mm
Kaulus-Ø
27 mm
Kääntösäteen haitta
106 mm
Kokonaiskorkeus
72 mm
Lämpötila
- 10 / + 40 °C
Paino
0.131 kg
Kääntösäde
53 mm
Juoksupinnan kovuus
Shore A 87

Lisälaite


Tälle artikkelille ei ole osia ja lisävarusteita.

Kirjoita oma arvostelusi


Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat lisätä tunnisteita. Ole hyvä ja kirjaudu sisään tai rekisteröidy

Tuotteen asiasanat


Ei tuotetunnisteita


Lisää asiasanasi:


Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat kirjoittaa arvioita. Ole hyvä ja kirjaudu sisään tai rekisteröidy