3875ZJJ160P63 LEFT

EAN:

4031582328561

Kuvaus:

Ostosvaunujen liukuporraspyörät automaattisella sivujarrulla, runko puristettua terästä, sinkitty, sinipassivoitu, kaksoiskuulalaakeroitu kääntökehä, laippapyörä, jossa yksi kuulakehä, vasemman- ja oikeanpuoleiset pyörät erikseen, pyörän akseli mutterilla, Pyörän keskiö muovia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), lankasuojilla, neulalaakeroitu.
Käsittää seuraavat lavakoot:
raideleveys n. 2,75 mm, uraleveys: n. 5,7 mm, urasyvyys: >10 mm.
Ohje:
Kantavuus 160 kg per pyörä tasaisilla ja tukevilla lattioilla, 40 kg per pyörä liukuportaissa. Käyttö epätasaisilla alustoilla ja ulkona (railot, saumat ym. esteet) voi vaikuttaa pyörien käyttöikään.





CAD palvelu

Voit ladata tätä tuotetta koskevia rakennetietoja eri tiedostomuodoissa.

Luo uusi asiakastili tai
CAD Login

Vierintävastus

Käyttöääni

Hiertyminen

Korroosiosuoja



Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
160 mm
Kulutuspinnan leveys
40 mm
Laipan koko
137 x 105 mm
Laipan reikien keskiöt
105 x 80/75 mm
Laipan reikä
11 mm
Ylitys
55 mm
Kääntösäteen haitta
123 mm
Kokonaiskorkeus
191 mm
Lämpötila
- 20 / + 60 °C
Standardi
EN 12532
Paino
2.063 kg
Juoksupinnan kovuus
Shore A 87
Kantavuus
160 kg
Staattinen kantavuus
320 kg

Lisälaite


Tälle artikkelille ei ole osia ja lisävarusteita.

Kirjoita oma arvostelusi


Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat lisätä tunnisteita. Ole hyvä ja kirjaudu sisään tai rekisteröidy

Tuotteen asiasanat


Ei tuotetunnisteita


Lisää asiasanasi:


Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat kirjoittaa arvioita. Ole hyvä ja kirjaudu sisään tai rekisteröidy